Como testar cenários da camada de aplicação do V2X

Sistema de teste HiL WaveBee Hive V2X
+ Sistema de teste HiL WaveBee Hive V2X

Cenários de aplicação de V2X controlados por exercícios

Os testes de aplicativos V2X exigem um ambiente de cenário capaz de representar as interações entre veículos, infraestrutura rodoviária e um dispositivo físico em teste. Uma configuração de hardware-in-the-loop permite que participantes V2X simulados troquem mensagens na camada de aplicação com o dispositivo físico enquanto um cenário de tráfego definido se desenrola. Os engenheiros podem criar o cenário, selecionar a pilha de comunicação apropriada do Sistema de Transporte Inteligente e definir os participantes e eventos que conduzem o teste. A arquitetura HIL documentada oferece suporte a testes na camada de aplicação para as tecnologias de Comunicações Dedicadas de Curto Alcance (DSC) e Veículo-para-Tudo Celular (C-V2X). Um software de criação de cenários pode ser usado para definir o ambiente V2X simulado, enquanto um software de monitoramento fornece visibilidade das mensagens trocadas durante a execução. Isso mantém os testes de cenários V2X em uma configuração controlada de laboratório, com um dispositivo real participando do fluxo de trabalho da aplicação.

Os engenheiros podem executar o mesmo cenário repetidamente à medida que o software, a configuração ou o comportamento do aplicativo do DUT (Dispositivo em Teste) se alteram. Um teste pode representar a comunicação entre o dispositivo host e veículos ou infraestrutura simulados, avançando então por condições definidas enquanto o DUT processa as mensagens V2X associadas. O ambiente controlado possibilita reproduzir a mesma interação do aplicativo sem a necessidade de recriar cada caso em uma estrada ou pista de testes. Quando é necessária uma modelagem adicional do ambiente, a configuração também oferece suporte à integração com simuladores documentados de tráfego e dinâmica veicular. Esse fluxo de trabalho de testes V2X HIL permite que a validação de veículos conectados se concentre no comportamento do aplicativo, na troca de mensagens e na repetibilidade do cenário antes dos testes de campo posteriores. Ele não atribui funções de medição de RF, conformidade de RF ou conformidade de protocolo ao sistema HIL, pois o guia de referência trata esses recursos em configurações separadas.

Solução de teste para cenários de aplicação V2X

Crie um cenário V2X controlado e conecte participantes V2X simulados a uma unidade em teste (DUT) física por meio do ambiente HIL. A solução documentada oferece suporte a testes na camada de aplicação com pilhas de comunicação ITS regionais e ferramentas de cenário que representam veículos, infraestrutura e eventos de comunicação definidos. Os engenheiros podem preparar o cenário, executar a interação, observar a atividade das mensagens da aplicação e repetir o mesmo teste após alterações na DUT ou no software. A configuração HIL oferece suporte a fluxos de trabalho da camada de aplicação DSRC e C-V2X, enquanto as opções de software ETSI, SAE e C-SAE fornecem ambientes de aplicação regionais. Simuladores de tráfego e dinâmica veicular compatíveis também podem ser integrados quando for necessária uma modelagem mais detalhada do cenário. O fluxo de trabalho resultante permite testes repetíveis de aplicações V2X e validação de veículos conectados, sem estender a função do sistema HIL para medições de RF, certificação ou testes de conformidade de protocolos.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste para cenários de aplicação V2X

Como testar cenários da camada de aplicação do V2X

Conheça os produtos da nossa solução de testes para cenários de aplicação V2X

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?