V2X 애플리케이션 계층 시나리오를 테스트하는 방법

WaveBee Hive V2X HiL 테스트 시스템
+ WaveBee Hive V2X HiL 테스트 시스템

제어된 V2X 애플리케이션 시나리오 실행

V2X 애플리케이션 테스트에는 차량, 노변 인프라, 그리고 물리적인 피측정 소자 간의 상호 작용을 표현할 수 있는 시나리오 환경이 필요합니다. 하드웨어-인-더-루프(HIL) 설정을 통해 시뮬레이션된 V2X 참가자는 정의된 트래픽 시나리오가 전개되는 동안 물리적 디바이스와 애플리케이션 계층 메시지를 교환할 수 있습니다. 엔지니어는 시나리오를 생성하고, 적절한 지능형 교통 시스템(ITS) 통신 스택을 선택하며, 테스트를 구동하는 참가자와 이벤트를 설정할 수 있습니다. 문서화된 HIL 아키텍처는 DSRC(Dedicated Short-Range Communications) 및 C-V2X 기술에 대한 애플리케이션 계층 테스트를 지원합니다. 시나리오 생성 소프트웨어를 사용하여 시뮬레이션된 V2X 환경을 정의할 수 있으며, 모니터링 소프트웨어는 실행 중에 교환되는 메시지에 대한 가시성을 제공합니다. 이를 통해 V2X 시나리오 테스트는 애플리케이션 워크플로에 참여하는 실제 디바이스와 함께 제어된 실험실 설정에서 유지됩니다.

DUT 소프트웨어, 구성 또는 애플리케이션 거동이 변경됨에 따라 엔지니어는 동일한 시나리오를 반복해서 실행할 수 있습니다. 테스트는 호스트 디바이스와 시뮬레이션된 차량 또는 인프라 간의 통신을 나타낸 다음, DUT가 관련 V2X 메시지를 처리하는 동안 정의된 조건을 진행할 수 있습니다. 제어된 환경을 통해 도로난 시험장에서 각 사례를 다시 구축하지 않고도 동일한 애플리케이션 상호 작용을 재현할 수 있습니다. 추가적인 환경 모델링이 필요한 경우, 구성은 문서화된 트래픽 및 차량 동역학 시뮬레이터와의 통합도 지원합니다. 이 V2X HIL 테스트 워크플로를 사용하면 연결된 차량 검증이 향후 현장 테스트 전에 애플리케이션 거동, 메시지 교환 및 시나리오 반복성에 집중할 수 있습니다. 앵커 가이드가 이러한 기능을 별도의 구성에서 다루므로, RF 측정, RF 적합성 또는 프로토콜 적합성 기능을 HIL 시스템에 할당하지 않습니다.

V2X 적용 시나리오 테스트 솔루션

제어된 V2X 시나рио를 생성하고 HIL 환경을 통해 시뮬레이션된 V2X 참가자를 물리적 DUT에 연결합니다. 문서화된 솔루션은 지역 ITS 통신 스택 및 차량, 인프라, 정의된 통신 이벤트를 나타내는 시나리오 툴을 사용한 애플리케이션 계층 테스트를 지원합니다. 엔지니어는 시나리오를 준비하고, 상호 작용을 실행하며, 애플리케이션 메시지 활동을 관찰하고, DUT 또는 소프트웨어 변경 후 동일한 테스트를 반복할 수 있습니다. HIL 구성은 DSRC 및 C-V2X 애플리케이션 계층 워크플로를 지원하며, ETSI, SAE 및 C-SAE 소프트웨어 옵션은 지역 애플리케이션 환경을 제공합니다. 보다 상세한 시나리오 모델링이 필요한 경우 지원되는 트래픽 및 차량 동역학 시뮬레이터도 통합할 수 있습니다. 결과 워크플로는 HIL 시스템의 역할을 RF 측정, 인증 또는 프로토콜 적합성 테스트로 확장하지 않고도 반복 가능한 V2X 애플리케이션 테스트 및 커넥티드 카 검증을 지원합니다.

V2X 애플리케이션 시나리오 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

V2X 애플리케이션 계층 시나리오를 테스트하는 방법

V2X 애플리케이션 시나리오 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?