如何對寬禁帶功率裝置進行特性分析

功率元件分析儀/曲線追蹤儀
+ 功率元件分析儀 / 曲線追蹤器

精準量測寬能隙元件

寬能隙功率元件需要在寬廣的工作範圍內進行精準的電流-電壓(IV)、電容-電壓(CV)、閘極電荷及崩潰量測。可靠的結果取決於穩定的測試條件、適當的儀器校驗、降低的振盪,以及規劃完善的量測序列。由於碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)元件具備快速切換速度和高崩潰電壓,這些因素對其而言尤其重要。

量測過程結合了適當的環境條件、儀器自我測試與自我校驗、最佳化脈衝時序,以及受控的量測模式,以提升重複性與可靠性。適當的電流合規性、脈衝量測技術以及最佳化的測試定序,有助於減少震盪、預防硬體保護事件,並為現代功率半導體元件產生一致的電子特性分析結果。

寬禁帶功率元件特性分析解決方案

寬能隙功率元件的精準特性分析需要一台儀器,其能夠在整個測試序列中維持穩定的操作條件,同時量測多個電子參數。Keysight Power Device Analyzer / Curve Tracer 將 IV、CV 和閘極電荷特性分析整合至單一平台中,同時提供專為高電壓和高電流半導體元件設計的量測模式。Easy Test Navigator 和 EasyEXPERT group+ 軟體簡化了量測設定、儀器自我測試、自我校驗以及自動資料收集。內建的量測控制、可配置的脈衝時序、可選取的追蹤模式以及量測保護功能,有助於在嚴苛的功率半導體特性分析過程中,減少震盪、提升量測重複性,並保護待測物與量測系統。

查看寬能隙功率元件特性分析解決方案的方塊圖

寬禁帶功率元件特性分析解決方案的方塊圖

探索我們寬能隙功率元件特性分析解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?