Como caracterizar dispositivos de potência de banda larga

Analisador de dispositivos de potência / rastreador de curvas
+ Analisador de dispositivos de potência / Traçador de curvas

Medir com precisão dispositivos de banda larga

Dispositivos de potência de banda larga exigem medições precisas de corrente-tensão (IV), capacitância-tensão (CV), carga de porta e ruptura em uma ampla faixa operacional. Resultados confiáveis dependem de condições de teste estáveis, calibração adequada dos instrumentos, oscilação reduzida e sequências de medição bem planejadas. Esses fatores são especialmente importantes para dispositivos de carboneto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN) devido às suas altas velocidades de comutação e altas tensões de ruptura.

O processo de medição combina condições ambientais adequadas, autoteste e autocalibração dos instrumentos, temporização otimizada dos pulsos e modos de medição controlados para melhorar a repetibilidade e a confiabilidade. A conformidade adequada com a corrente, as técnicas de medição por pulsos e a sequência otimizada de testes ajudam a reduzir a oscilação, a evitar eventos de proteção do hardware e a produzir resultados consistentes de caracterização elétrica para dispositivos semicondutores de potência modernos.

Solução para caracterização de dispositivos de potência de banda larga

A caracterização precisa de dispositivos de potência de banda larga requer um instrumento capaz de medir múltiplos parâmetros elétricos, mantendo condições operacionais estáveis ao longo de toda a sequência de teste. O Analisador de Dispositivos de Potência / Curve Tracer da Keysight integra a caracterização IV, CV e de carga de porta em uma única plataforma, ao mesmo tempo em que oferece modos de medição projetados para dispositivos semicondutores de alta tensão e alta corrente. Os softwares Easy Test Navigator e EasyEXPERT group+ simplificam a configuração da medição, o autoteste do instrumento, a autocalibração e a coleta automatizada de dados. Controles de medição integrados, temporização de pulso configurável, modos de traçado selecionáveis e recursos de proteção de medição ajudam a reduzir oscilações, melhorar a repetibilidade da medição e proteger tanto o dispositivo em teste quanto o sistema de medição durante a caracterização exigente de semicondutores de potência.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização de dispositivos de potência de banda larga

Diagrama de blocos da solução para caracterização de dispositivos de potência de banda larga

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de dispositivos de potência de banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?