Como caracterizar a linearidade de um diodo laser

Unidade de medição e fonte essencial para bancada
+ Unidade de medição e fonte de alimentação essencial para bancada

Medição da corrente de autodescarga com um analisador potenciostático

A caracterização de luz-corrente-tensão requer o fornecimento sincronizado de corrente, a medição de tensão e o monitoramento da potência óptica em uma ampla faixa operacional. O teste varia a corrente de alimentação do laser de microamperes até subamperes, enquanto mede simultaneamente a potência óptica emitida por meio de um fotodetector e monitora a queda de tensão no diodo laser. Os sistemas de medição devem manter baixo ruído e resolução suficiente para identificar pequenas não linearidades ao longo de toda a variação.

A análise da eficiência de inclinação é comumente utilizada para amplificar pequenas anomalias que são difíceis de identificar diretamente apenas a partir da curva de corrente-luz. A resposta derivada revela fenômenos de quebra como descontinuidades acentuadas ou picos no traçado da eficiência de inclinação. Uma caracterização precisa requer alta densidade de pontos de varredura, sincronização estável entre os instrumentos e alta velocidade de medição para reduzir os efeitos térmicos causados pelo autoaquecimento do dispositivo durante o teste.

Solução para linearidade de diodos a laser

A caracterização de diodos laser L-I-V requer medições sincronizadas de varredura de corrente, monitoramento de tensão e detecção de saída óptica com baixo ruído e alta faixa dinâmica. Os engenheiros precisam capturar pequenas não linearidades, mantendo uma alta velocidade de processamento para reduzir o desvio térmico e os efeitos de autoaquecimento durante os testes. Ao combinar funções de fonte e medição em uma plataforma de teste sincronizada, uma unidade de medição de fonte de precisão simplifica a configuração do instrumento e melhora a eficiência da medição. A capacidade de varredura rápida, a operação com baixo ruído, a ampla cobertura de corrente e as medições de alta resolução ajudam os engenheiros a capturar com precisão os fenômenos de “kink”, ao mesmo tempo em que avaliam a eficiência da inclinação e a linearidade da saída óptica em toda a faixa operacional.

Veja o diagrama de blocos da solução para linearidade do diodo laser

Como caracterizar a linearidade de um diodo laser: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de linearidade para diodos a laser

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?