Como caracterizar as curvas IV de um transistor bipolar

Unidade de medição e fonte de alimentação profissional de bancada
+ Unidade de medição e geração de sinais de bancada Pro

Medir com precisão as características IV do transistor de junção bipolar (BJT)

A caracterização de transistores de junção bipolar requer a aplicação de tensões controladas e a medição das correntes resultantes em vários terminais. A configuração de teste deve permitir a geração de tensão ou corrente em vários canais, ao mesmo tempo em que mede corrente e tensão para capturar o comportamento do dispositivo sob condições de polarização variáveis.

O processo de medição envolve a variação da tensão nas junções base-emissor e coletor-emissor, enquanto se registra a resposta de corrente em cada etapa. A precisão dos resultados depende da operação multicanal sincronizada, da configuração adequada da faixa de medição e da captura das variações de corrente em uma ampla faixa dinâmica, a fim de gerar curvas características, como os gráficos de Gummel.

Solução para caracterização IV de transistores de junção bipolar (BJT)

A caracterização de transistores BJT requer a geração de corrente e a medição simultâneas em vários terminais, utilizando canais sincronizados. A solução integra uma unidade de geração e medição de dois canais capaz de fornecer tensão e corrente com precisão, além de realizar medições de alta resolução. Ela suporta operação em quatro quadrantes, permitindo uma caracterização IV precisa em uma ampla faixa dinâmica. O sistema permite varreduras automáticas de tensão, visualização de gráficos em tempo real e registro de dados por meio de interfaces gráficas intuitivas. Recursos adicionais incluem proteção contra sobrecarga para evitar danos ao dispositivo e várias opções de controle por software para automação, permitindo a caracterização eficiente e repetível do comportamento do transistor.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização da curva IV do transistor de junção bipolar

Como caracterizar as curvas IV de um transistor bipolar

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de corrente-tensão (IV) para transistores de junção bipolar

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?