Cómo caracterizar las curvas IV de un transistor bipolar

Unidad de medición y generación de señales profesional de sobremesa
+ Unidad de medición y generación de señales de sobremesa Pro

Mide con precisión las características IV de los transistores de unión bipolar (BJT)

La caracterización de los transistores de unión bipolar requiere aplicar tensiones controladas y medir las corrientes resultantes en varios terminales. El banco de pruebas debe permitir suministrar tensión o corriente en varios canales, al tiempo que mide simultáneamente la corriente y la tensión para registrar el comportamiento del dispositivo en condiciones de polarización variables.

El proceso de medición consiste en variar la tensión en las uniones base-emisor y colector-emisor, al tiempo que se registra la respuesta de corriente en cada paso. La precisión de los resultados depende del funcionamiento multicanal sincronizado, de una configuración adecuada del rango de medición y de la captura de las variaciones de corriente en un amplio rango dinámico para generar curvas características, como los gráficos de Gummel.

Solución para la caracterización IV de transistores de unión bipolar (BJT)

La caracterización de transistores de efecto base (BJT) requiere la generación de señales y la medición simultáneas en múltiples terminales mediante canales sincronizados. La solución integra una unidad de generación y medición de dos canales capaz de generar tensión y corriente con precisión, junto con mediciones de alta resolución. Admite el funcionamiento en los cuatro cuadrantes, lo que permite una caracterización IV precisa en un amplio rango dinámico. El sistema permite barridos de tensión automatizados, visualización de gráficos en tiempo real y registro de datos a través de interfaces gráficas intuitivas. Entre las capacidades adicionales se incluyen la protección contra sobrecargas para evitar daños en los dispositivos y múltiples opciones de control por software para la automatización, lo que permite una caracterización eficiente y repetible del comportamiento de los transistores.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la caracterización IV de un transistor de unión bipolar

Cómo caracterizar las curvas IV de un transistor bipolar

Descubre los productos de nuestra solución de caracterización de corriente-tensión para transistores de unión bipolar

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?