バイポーラトランジスタのIV特性曲線の測定方法

プロ用卓上型ソース・メジャメント・ユニット
+ Pro ベンチトップ ソース・メジャー・ユニット

BJTのIV特性を正確に測定

バイポーラジャンクショントランジスタの特性評価には、複数の端子に制御された電圧を印加し、その結果生じる電流を測定する必要があります。テストセットアップは、様々なバイアス条件下でのデバイスの挙動を捉えるために、複数のチャネルで電圧または電流を供給し、同時に電流と電圧を測定できる必要があります。

測定プロセスでは、ベース-エミッタ間およびコレクタ-エミッタ間の接合部に電圧を掃引し、各ステップでの電流応答を記録します。正確な結果は、同期されたマルチチャネル動作、適切な測定レンジ設定、および広いダイナミックレンジにわたる電流変動の捕捉に依存し、これによりGummelプロットなどの特性曲線が生成されます。

バイポーラ接合トランジスタ(BJT)のIV特性評価ソリューション

BJTの特性評価には、同期されたチャネルを使用して複数の端子で同時にソース供給と測定を行う必要があります。このソリューションは、高分解能測定と高精度な電圧および電流供給が可能なデュアルチャネルのソース・メジャー・ユニットを統合しています。4象限動作をサポートしており、広いダイナミックレンジにわたる正確なIV特性評価が可能です。このシステムは、直感的なグラフィカルインターフェースを通じて、自動電圧掃引、リアルタイムグラフ表示、およびデータロギングを可能にします。追加機能には、デバイスの損傷を防ぐためのコンプライアンス保護と、自動化のための複数のソフトウェア制御オプションが含まれており、トランジスタの挙動を効率的かつ再現性高く特性評価できます。

バイポーラジャンクショントランジスタIV特性評価ソリューションのブロック図を参照

バイポーラトランジスタのIV特性曲線の測定方法

当社のバイポーラジャンクショントランジスタIV特性評価ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

バイポーラジャンクショントランジスタIV特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?