モデル:
B2912C
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト ProソースメジャーユニットはSM3-classであり、B2912CおよびB2911Cが含まれます。
B2912Cプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、2チャネルのコンパクトでコスト効率の高いベンチトップSMUで、電圧と電流のソースおよび測定が可能です。
Maximum sample rate
100 kSa/s
Minimum current measurement resolution
10 fA
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Maximum voltage per output
210 V
Source resolution
6.5 digits
Minimum sampling interval
10 µs
Number of channels
2
Pulse output
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 3,825,921
モデル:
B2912C
納期:
数量
オプション
1
プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、2チャネル、10fA分解能、210V、3A DC/10.5Aパルス | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
キーサイト B2912Cプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、コンパクトでコスト効率の高い2チャネルSMUで、電圧と電流を正確にソースおよび測定します。4象限機能を備えているため、複数の測定器を必要とせずにユーザーフレンドリーなI/V測定を提供します。B2912Cは、グラフィカルまたは数値測定用の4.3インチカラーディスプレイを搭載し、追加費用なしでリモート操作用のPC制御ソフトウェアが含まれています。また、従来のSMUセットアップとのシームレスな統合のためのSCPIコマンドをサポートし、効率的なテストのための高スループットを保証します。
B2912Cにより、以下のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。