コンデンサのリーク電流の測定方法

フェムト/ピコアンメーター
+ フェムト/ピコアンメータ

コンデンサのリーク電流を正確に測定

コンデンサのリーク電流測定では、デバイスが安定状態に達した後、制御されたテスト電圧を印加し、極めて微小な電流レベルを監視する必要があります。測定セットアップには、電圧源と、過渡状態での安定性を維持しながら、ピコアンペアまたはフェムトアンペアレベルの電流を分解できる高分解能電流測定デバイスを含める必要があります。

測定プロセスには、コンデンサの充電、誘電体吸収や充電電流などの過渡効果の減衰、そして定常状態のリーク電流の捕捉が含まれます。正確な結果は、適切なタイミング、ノイズ低減技術、フローティングまたは接地されたデバイスに対する適切な測定構成、および再現性と信頼性の高いデータを確保するためのテスト条件の慎重な制御に依存します。

コンデンサの漏れ電流測定ソリューション

コンデンサのリーク電流測定には、安定した電圧源を印加し、過渡効果が落ち着いた後に極めて小さな電流を正確に測定する必要があります。このソリューションは、内蔵電圧源と高分解能電流測定機能を備えたエレクトロメータを統合しています。フローティングデバイスと接地デバイスの両方に対応する柔軟な構成をサポートし、より広範なアプリケーションをカバーできます。このシステムには、時間ベースのサンプリング、リーク挙動のグラフィカルな可視化、自動スイープ測定などの高度な測定機能が含まれています。フェムトアンペアレベルまでの超高分解能、プログラマブル電圧源、ノイズ低減技術などの追加機能により、高精度で再現性のあるリーク電流特性評価が可能になります。

コンデンサリーク電流測定ソリューションのブロック図をご覧ください。

コンデンサのリーク電流の測定方法

当社のコンデンサリーク測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

超低電流および高抵抗測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?