Wie man den Leckstrom eines Kondensators misst

Femto / Picoamperemeter
+ Femto / Picoamperemeter

Kondensatorleckstrom genau messen

Zur Messung des Leckstroms eines Kondensators ist es erforderlich, eine kontrollierte Prüfspannung anzulegen und gleichzeitig extrem niedrige Stromstärken zu überwachen, nachdem das Bauteil einen stabilen Zustand erreicht hat. Der Messaufbau muss eine Spannungsquelle und ein hochauflösendes Strommessgerät umfassen, das Ströme im Pikoampere- oder Femtoampere-Bereich auflösen und gleichzeitig unter transienten Bedingungen stabil arbeiten kann.

Der Messvorgang umfasst das Laden des Kondensators, das Abklingen transienter Effekte wie dielektrischer Absorption und Ladestrom sowie die anschließende Messung des stationären Leckstroms. Genaue Ergebnisse hängen von der korrekten Zeitmessung, Rauschunterdrückungstechniken, geeigneten Messkonfigurationen für potentialfreie oder geerdete Bauteile sowie der sorgfältigen Kontrolle der Testbedingungen ab, um reproduzierbare und zuverlässige Daten zu gewährleisten.

Lösung zur Messung der Kondensatorleckströme

Die Messung von Kondensatorleckströmen erfordert eine stabile Spannungsquelle und die präzise Messung extrem kleiner Ströme nach Abklingen transienter Effekte. Die Lösung integriert ein Elektrometer mit eingebauter Spannungsquelle und hochauflösender Strommessfunktion. Sie unterstützt flexible Konfigurationen für potentialfreie und geerdete Bauteile und ermöglicht so ein breiteres Anwendungsspektrum. Das System umfasst fortschrittliche Messfunktionen wie zeitbasierte Abtastung, grafische Visualisierung des Leckstromverhaltens und automatisierte Sweep-Messungen. Zusätzliche Merkmale wie ultrahohe Auflösung bis in den Femtoampere-Bereich, programmierbare Spannungsversorgung und Rauschunterdrückungstechniken ermöglichen eine präzise und reproduzierbare Leckstromcharakterisierung.

Blockdiagramm der Lösung zur Messung von Kondensatorleckströmen anzeigen

Wie man den Leckstrom eines Kondensators misst

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung von Kondensatorleckströmen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?