커패시터 누설 전류 측정 방법

펨토/피코암페어계
+ 펨토/피코 전류계

커패시터 누설 전류를 정확하게 측정

커패시터 누설 전류 측정은 장치가 안정적인 상태에 도달한 후 극히 작은 전류 레벨을 모니터링하면서 제어된 테스트 전압을 인가해야 합니다. 측정 설정에는 전압원과 과도 조건 동안 안정성을 유지하면서 피코암페어 또는 펨토암페어 수준의 전류를 측정할 수 있는 고해상도 전류 측정 장치가 포함되어야 합니다.

측정 프로세스는 커패시터를 충전하고, 유전체 흡수 및 충전 전류와 같은 과도 효과가 소멸되도록 한 다음, 정상 상태 누설 전류를 캡처하는 것을 포함합니다. 정확한 결과는 적절한 타이밍, 노이즈 감소 기술, 부동 또는 접지된 장치에 대한 적절한 측정 구성, 그리고 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 데이터를 보장하기 위한 테스트 조건의 신중한 제어에 따라 달라집니다.

커패시터 누설 전류 측정 솔루션

커패시터 누설 전류 측정은 안정적인 전압 소스를 인가하고 과도 현상이 안정화된 후 매우 작은 전류를 정확하게 측정해야 합니다. 이 솔루션은 전압 소스 및 고해상도 전류 측정 기능을 내장한 전위계를 통합합니다. 부동 및 접지형 디바이스 모두에 대한 유연한 구성을 지원하여 더 넓은 애플리케이션 범위를 가능하게 합니다. 이 시스템은 시간 기반 샘플링, 누설 동작의 그래픽 시각화, 자동 스윕 측정과 같은 고급 측정 기능을 포함합니다. 펨토암페어 수준까지의 초고해상도, 프로그래밍 가능한 전압 소싱, 노이즈 감소 기술과 같은 추가 기능은 정밀하고 반복 가능한 누설 전류 특성화를 가능하게 합니다.

커패시터 누설 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

커패시터 누설 전류 측정 방법

당사의 커패시터 누설 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?