Cómo medir la corriente de fuga de un condensador

Femto/picoamperímetro
+ Femto /picoamperímetro

Medir con precisión la corriente de fuga de un condensador

La medición de la corriente de fuga de un condensador requiere aplicar una tensión de prueba controlada mientras se supervisan niveles de corriente extremadamente bajos una vez que el dispositivo alcanza un estado estable. El montaje de medición debe incluir una fuente de tensión y un dispositivo de medición de corriente de alta resolución capaz de detectar corrientes del orden de picoamperios o femtoamperios, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad durante las condiciones transitorias.

El proceso de medición consiste en cargar el condensador, dejar que se atenúen los efectos transitorios —como la absorción dieléctrica y la corriente de carga— y, a continuación, registrar la corriente de fuga en estado estacionario. La precisión de los resultados depende de una sincronización adecuada, de técnicas de reducción del ruido, de configuraciones de medición adecuadas para dispositivos flotantes o conectados a tierra, y de un control minucioso de las condiciones de ensayo para garantizar que los datos sean repetibles y fiables.

Solución para la medición de la fuga en condensadores

La medición de la corriente de fuga de los condensadores requiere aplicar una fuente de tensión estable y medir con precisión corrientes extremadamente pequeñas una vez que se han estabilizado los efectos transitorios. La solución integra un electrómetro con una fuente de tensión incorporada y capacidad de medición de corriente de alta resolución. Admite configuraciones flexibles tanto para dispositivos flotantes como conectados a tierra, lo que permite una mayor cobertura de aplicaciones. El sistema incluye funciones de medición avanzadas, como el muestreo basado en el tiempo, la visualización gráfica del comportamiento de la fuga y las mediciones de barrido automatizadas. Características adicionales, como una resolución ultraalta de hasta niveles de femtoamperios, la generación de tensión programable y las técnicas de reducción de ruido, permiten una caracterización precisa y repetible de la corriente de fuga.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la medición de fugas en condensadores

Cómo medir la corriente de fuga de un condensador

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de fugas en condensadores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?