FETアンプの設計と最適化の方法

高性能ベンチトップ型ソース・メジャメント・ユニット
+ Expert ベンチトップ ソースメジャーユニット

FETアンプの設計と最適化

FETアンプの設計には、デバイス特性評価、回路シミュレーション、RF性能解析を組み合わせて、目標とするゲイン、ノイズ、安定性を達成する必要があります。エンジニアは、トランジスタの電流-電圧特性を評価し、バイアス条件を設定し、意図する周波数範囲全体で小信号および大信号応答をシミュレーションする必要があります。このプロセスには、デバイスの動作をモデル化し、インピーダンス整合および安定性解析技術を使用して回路レベルの実装に変換することが含まれます。

この設計フローは、デバイス特性評価用のソースメジャーユニット(SMU)と、回路モデリング用の電子設計自動化ツールを使用することで、測定とシミュレーションを統合します。エンジニアは、シミュレーション環境を使用してゲイン、ノイズ、整合性能を解析し、反復的な最適化を通じてパラメータを調整します。最終設計は、シミュレーションされたデバイス動作と物理的なデバイス動作との整合性を確保するために、期待される性能指標に対して検証されます。

FETアンプ設計および最適化ソリューション

FETアンプの設計には、目標とするRF性能を達成するために、デバイス特性評価、シミュレーション、最適化のワークフローを統合する必要があります。このソリューションは、PathWave Advanced Design System (ADS) ソフトウェアと高精度ソースメジャーユニット計測器を組み合わせることで、完全な設計フローを実現します。トランジスタモデリング、バイアス解析、スミスチャート技術を用いたインピーダンス整合、ゲインおよびノイズ評価をサポートします。エンジニアは、アンプ性能をシミュレーションおよび最適化できるほか、オプションで測定データを用いてモデルを検証することも可能です。このクローズドループ開発プロセスにより、設計精度が向上し、反復回数が削減され、デバイスレベルの特性とシステムレベルのRF動作との整合性が確保されます。

FETアンプ設計および最適化ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

FETアンプ設計および最適化に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?