SM2-class ベンチトップ・ソース・メジャー・ユニット、210 V、100 fA、デュアルチャネル、100 fA分解能

B2902C高精度ソース/メジャーユニット (SMU) は、2チャネルのコンパクトで費用対効果の高いベンチトップSMUであり、電圧と電流のソースおよび測定が可能です。

製品画像
  • Minimum current measurement resolution

    100 fA

  • Maximum current per output

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Source resolution

    5.5 digits

  • Minimum sampling interval

    20 µs

  • Number of channels

    2

  • Pulse output

    Yes

  • Maximum sample rate

    50 kSa/s

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

B2902C SM2-class ベンチトップ ソースメジャーユニット、デュアルチャネル、100 fA 分解能
B2902C SM2-class ベンチトップ ソースメジャーユニット、デュアルチャネル、100 fA 分解能

モデル:

B2902C

数量

オプション

1

高精度ソース/メジャーユニット、2ch、100fA分解能、210V、3A DC/10.5Aパルス | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間

ハイライト

キーサイトB2902C高精度ソース/メジャーユニット (SMU) は、電圧と電流を正確に印加および測定できる、コンパクトでコスト効率の高い2チャネルSMUです。4象限機能により複数の測定器を必要とせず、使いやすいI/V測定を提供します。B2902Cは、グラフィック表示または数値表示に対応した4.3インチカラーディスプレイを搭載し、追加費用なしでリモート操作用のPC制御ソフトウェアが付属しています。また、従来のSMUセットアップとのシームレスな統合のためにSCPIコマンドをサポートしており、効率的なテストのための高いスループットを確保します。

B2902Cにより、以下のことが可能になります。

  • 最小分解能1 pA / 1 µVで印加。
  • 最小分解能100 fA / 100 nVで測定。
  • 最大210 V、3 A DC / 10.5 Aパルスの出力が可能です。
  • 任意波形を生成し、最短20 µs間隔でデジタル化します。