如何表徵雙極性電晶體的 IV 曲線

Pro 桌上型源量測單元
+ 旗艦桌上型源量測單元

精確量測雙極性接面電晶體 (BJT) 的 IV 特性

雙極性接面電晶體特性分析需要施加受控電壓並量測跨多個端子產生的電流。測試設定必須支援在多個通道上提供電壓或電流,同時量測電流和電壓,以擷取元件在不同偏壓條件下的行為。

量測過程涉及掃描跨基極-射極和集極-射極接面的電壓,並記錄每個步驟的電流響應。準確的結果取決於同步的多通道操作、適當的量測範圍配置,以及擷取寬動態範圍內的電流變化,以產生特性曲線,例如 Gummel 圖。

雙極性接面電晶體(BJT)IV特性分析解決方案

BJT 特性分析需要使用同步通道在多個端子上同時進行源極和量測。該解決方案整合了雙通道源量測單元,能夠提供精確的電壓和電流源以及高解析度量測。它支援四象限操作,可在寬動態範圍內實現精確的 IV 特性分析。該系統透過直觀的圖形介面實現自動化電壓掃描、即時圖形視覺化和資料記錄。其他功能包括合規保護以防止元件損壞,以及多種用於自動化的軟體控制選項,從而實現電晶體行為的高效率和可重複特性分析。

查看雙極性接面電晶體 IV 特性分析解決方案的方塊圖

如何表徵雙極性電晶體的 IV 曲線

探索我們的雙極性接面電晶體 IV 特性分析解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?