如何測量絕緣材料的電阻率

飛安培計/皮安培計和靜電計
+ 飛安培計/皮安培計和靜電計

使用靜電計量測絕緣材料電阻率

絕緣材料的電阻率特性分析,需要施加受控的高電壓,並量測穿過或流經待測材料的極低洩漏電流。測試設定必須支援高電壓源以及超低電流的量測能力,才能在寬廣的電阻範圍內精確地分析表面電阻率和體積電阻率。

量測過程涉及施加受控的直流電壓,並量測電氣化後產生的洩漏電流,以分析表面電阻率和體積電阻率。精確的結果取決於盡量減少洩漏電流效應、控制環境條件,以及使用遮罩量測技術,以獲得穩定且可重複的電阻率量測結果。

絕緣材料電阻率測量解決方案

量測表面電阻率和體積電阻率,需要能夠提供高電壓,同時精確量測超低電流的儀器,以進行可靠的材料特性分析。Keysight B2987C 靜電計提供低至 10 attoamperes (aA) 的電流量測解析度,並內建高達 1000 V 的電壓源,可在寬廣的電阻範圍內實現精確的電阻率特性分析。當與 Keysight N1424 電阻率測試單元搭配使用時,工程師可以執行標準化的表面和體積電阻率量測,同時監測電氣化後電阻率隨時間的變化。內建的計時器觸發、圖形趨勢監測和自動化的電阻率計算,進一步簡化了資料分析並提高了量測的可重複性。這些功能共同支援高靈敏度電氣量測應用中,精確且可重複的絕緣材料特性分析。

探索適用於我們的絕緣材料電阻率量測解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?