Wie man den spezifischen Widerstand von Isoliermaterialien misst

Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer
+ Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer

Messung des spezifischen Widerstands von Isoliermaterialien mit einem Elektrometer

Zur Charakterisierung des spezifischen Widerstands von Isoliermaterialien ist es erforderlich, kontrollierte Hochspannungen anzulegen und extrem niedrige Leckströme durch oder über das zu prüfende Material zu messen. Der Prüfaufbau muss die Ansteuerung mit Hochspannung sowie die Messung extrem niedriger Ströme ermöglichen, um sowohl den Oberflächen- als auch den Volumenwiderstand über einen weiten Widerstandsbereich präzise zu bestimmen.

Das Messverfahren beinhaltet das Anlegen einer kontrollierten Gleichspannung und die Messung des resultierenden Leckstroms nach der Elektrifizierung, um sowohl den Oberflächen- als auch den Volumenwiderstand zu charakterisieren. Genaue Ergebnisse hängen von der Minimierung der Leckstromeffekte, der Kontrolle der Umgebungsbedingungen und der Anwendung geschützter Messtechniken ab, um stabile und reproduzierbare Widerstandsmessungen zu erzielen.

Lösung zur Messung des spezifischen Widerstands von Isoliermaterialien

Die Messung des Oberflächen- und Volumenwiderstands erfordert Messgeräte, die hohe Spannungen liefern und gleichzeitig extrem niedrige Ströme präzise messen können, um eine zuverlässige Materialcharakterisierung zu gewährleisten. Die Elektrometer der Keysight B2987C-Serie bieten eine Strommessauflösung bis hinunter zu 10 Attoampere (aA) und eine integrierte Spannungsversorgung bis zu 1000 V. Dies ermöglicht eine präzise Widerstandscharakterisierung über einen weiten Widerstandsbereich. In Kombination mit der Keysight N1424-Widerstandsmesszelle können Ingenieure standardisierte Oberflächen- und Volumenwiderstandsmessungen durchführen und gleichzeitig die Widerstandsänderungen nach der Elektrifizierung über die Zeit überwachen. Integrierte zeitgesteuerte Triggerung, grafische Trendanzeige und automatische Widerstandsberechnungen vereinfachen die Datenanalyse und verbessern die Messwiederholbarkeit. Diese Funktionen unterstützen zusammen eine genaue und reproduzierbare Charakterisierung von Isoliermaterialien für hochempfindliche elektrische Messanwendungen.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung des spezifischen Widerstands von Isoliermaterialien

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?