Como medir a resistividade de materiais isolantes

Femto/Picoamperímetros e Eletrometros
+ Femtoamperímetros , picoamperímetros e eletrômetros

Medir a resistividade do material isolante usando um eletrômetro

A caracterização da resistividade de materiais isolantes requer a aplicação de altas tensões controladas e a medição de correntes de fuga extremamente baixas através do material em teste. A configuração de teste deve suportar a geração de alta tensão, juntamente com a capacidade de medição de correntes ultrabaixas, para caracterizar com precisão tanto a resistividade superficial quanto a volumétrica em uma ampla faixa de resistência.

O processo de medição envolve a aplicação de uma tensão contínua controlada e a medição da corrente de fuga resultante após a eletrificação, a fim de caracterizar tanto a resistividade superficial quanto a volumétrica. A precisão dos resultados depende da minimização dos efeitos da corrente de fuga, do controle das condições ambientais e do uso de técnicas de medição protegidas, para se obter medições de resistividade estáveis e repetíveis.

Solução para medição da resistividade de materiais isolantes

A medição da resistividade superficial e volumétrica requer instrumentação capaz de fornecer altas tensões e, ao mesmo tempo, medir com precisão correntes ultrabaixas para uma caracterização confiável dos materiais. Os eletrômetros Keysight B2987C oferecem resolução de medição de corrente de até 10 attoamperes (aA), juntamente com geração de tensão integrada de até 1000 V, permitindo uma caracterização precisa da resistividade em uma ampla faixa de resistência. Quando usados com a célula de resistividade Keysight N1424, os engenheiros podem realizar medições padronizadas de resistividade superficial e volumétrica, monitorando as mudanças de resistividade ao longo do tempo após a eletrificação. O acionamento integrado baseado em temporizador, o monitoramento gráfico de tendências e os cálculos automatizados de resistividade simplificam ainda mais a análise de dados e melhoram a repetibilidade das medições. Juntas, essas capacidades permitem a caracterização precisa e repetível de materiais isolantes para aplicações de medição elétrica de alta sensibilidade.

Conheça os produtos da nossa solução para medição da resistividade de materiais isolantes

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?