レーザーダイオードの直線性を評価する方法

必須の卓上型ソース・メジャー・ユニット
+ Essential ベンチトップソース・メジャー・ユニット

ポテンショスタティック・アナライザによる自己放電電流の測定

L-I-V特性評価では、広い動作範囲にわたる同期された電流ソーシング、電圧測定、および光パワーモニタリングが必要です。テストでは、フォトディテクターを通じた放射光パワーの同時測定とレーザーダイオード全体の電圧降下のモニタリングを行いながら、レーザー駆動電流をマイクロアンペアからサブアンペア領域までスイープします。測定システムは、スイープ全体を通して小さな非線形性を特定するために、低ノイズと十分な分解能を維持する必要があります。

スロープ効率解析は、光-電流曲線単体からは直接特定することが困難な小さな異常を増幅するために一般的に使用されます。微分応答により、キンク現象がスロープ効率トレース上の鋭い不連続性やピークとして明らかになります。正確な特性評価には、高いスイープポイント密度、機器間の安定した同期、およびテスト中のデバイスの自己発熱に起因する熱効果を軽減するための高速な測定スループットが必要です。

レーザーダイオードの直線性に関するソリューション

レーザーダイオードのL-I-V特性評価では、同期された電流スイープ測定、電圧モニタリング、および低ノイズかつ高ダイナミックレンジでの光出力検出が必要です。エンジニアは、テスト中の熱ドリフトや自己発熱効果を軽減するために、高速なスループットを維持しながら、小さな非線形性をキャプチャする必要があります。ソース機能と測定機能を同期テストプラットフォームに統合することにより、高精度ソース・メジャー・ユニットは機器の設定を簡素化し、測定効率を向上させます。高速スイープ機能、低ノイズ動作、広い電流カバレッジ、高分解能測定により、エンジニアは、全動作範囲にわたるスロープ効率と光出力の直線性評価を行いながら、キンク現象を正確にキャプチャすることができます。

レーザーダイオード直線性ソリューションのブロック図を見る

レーザーダイオードの直線性を評価する方法 ブロック図

レーザーダイオード直線性ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

レーザーダイオード直線性のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?