CMOSの信頼性試験を改善する方法

パラメータアナライザ
+ パラメータアナライザ

CMOS信頼性評価の向上

先進の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)技術は、微細化の進展に伴い電界強度や電流密度が増加し、デバイス寿命が短縮する可能性があります。エンジニアは、ゲート絶縁膜の信頼性、ホットキャリア効果(HCI)、バイアス温度不安定性(BTI)、エレクトロマイグレーション(EM)を評価し、長期的な信頼性を確保する必要があります。

CMOSの信頼性評価には、絶縁膜破壊テスト、ストレス・測定・ストレス特性評価、静電容量測定、配線信頼性テストなど、複数のストレスおよび測定手法が必要です。正確な寿命推定の実現は、ストレスの中断を最小限に抑えること、DCおよびACの両方のストレス条件に対応すること、そして複雑な信頼性テストのワークフローを簡素化することに依存しています。

包括的なCMOS信頼性試験ソリューション

CMOSの信頼性を評価するには、セットアップの複雑さを最小限に抑え、測定精度を向上させながら、複数の信頼性テストを実行できる測定ソリューションが必要です。Keysight B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザは、高精度なソース/モニタ・ユニット(SMU)、超高速波形生成、静電容量測定、およびすぐに使用できる信頼性テスト・ライブラリを1台のモジュラー・プラットフォームに統合することで、これらの要件に対応します。その柔軟なアーキテクチャにより、ゲート絶縁膜の信頼性、HCI、BTI、エレクトロマイグレーションのテストがサポートされる一方、EasyEXPERTソフトウェアは、組み込みのアプリケーション・ライブラリと自動解析機能によってテストのセットアップを簡素化します。これらの機能が一体となり、エンジニアによる信頼性特性評価の効率化、測定の再現性の向上、およびデバイス寿命の正確な推定を支援します。

CMOS信頼性テスト・ソリューションのブロック図を見る

B1500A  半導体デバイス・パラメータ・アナライザ

CMOS信頼性テスト・ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

CMOS信頼性テストに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?