광대역 갭 전력 소자의 특성 분석 방법

전력 반도체 파라미터 분석기/커브 트레이서
+ 파워 디바이스 분석기 / 커브 트레이서

광밴드갭 소자의 정밀한 측정

광밴드갭 전력 소자는 넓은 동작 범위에서 정확한 전류-전압(IV), 커패시턴스-전압(CV), 게이트 전하 및 항복 측정을 요구합니다. 신뢰할 수 있는 결과는 안정적인 테스트 조건, 적절한 기기 캘리브레이션, 진동 감소 및 잘 계획된 측정 시퀀스에 따라 달라집니다. 이러한 요소들은 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화 갈륨(GaN) 소자의 빠른 스위칭 속도와 높은 항복 전압으로 인해 특히 중요합니다.

측정 프로세스는 반복성과 신뢰성을 향상시키기 위해 적절한 환경 조건, 장비 자체 테스트 및 자체 캘리브레이션, 최적화된 펄스 타이밍, 제어된 측정 모드를 결합합니다. 적절한 전류 컴플라이언스, 펄스 측정 기법, 최적화된 테스트 시퀀싱은 현대 전력 반도체 소자의 진동을 줄이고, 하드웨어 보호 이벤트를 방지하며, 일관된 전기적 특성 분석 결과를 도출하는 데 도움을 줍니다.

광대역 갭 전력 소자 특성 분석 솔루션

광밴드갭 전력 소자의 정확한 특성 분석을 위해서는 테스트 시퀀스 전체에서 안정적인 작동 조건을 유지하면서 여러 전기적 파라미터를 측정할 수 있는 장비가 필요합니다. 키사이트 전력 소자 분석기 / 커브 트레이서는 IV, CV 및 게이트 전하 특성 분석을 단일 플랫폼에 통합하는 동시에 고전압 및 고전류 반도체 소자용으로 설계된 측정 모드를 제공합니다. Easy Test Navigator 및 EasyEXPERT group+ 소프트웨어는 측정 구성, 장비 자체 테스트, 자체 캘리브레이션 및 자동 데이터 수집을 단순화합니다. 내장된 측정 제어, 설정 가능한 펄스 타이밍, 선택 가능한 트레이스 모드, 측정 보호 기능은 까다로운 전력 반도체 특성 분석 중에 진동을 줄이고, 측정 반복성을 향상시키며, 피시험 장치(DUT)와 측정 시스템을 모두 보호하는 데 도움을 줍니다.

광밴드갭 전력 소자 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램 보기

광대역 갭 전력 소자 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램

광밴드갭 전력 소자 특성 분석 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

전력 반도체 소자 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?