広バンドギャップ電力デバイスの特性評価方法

パワーデバイスアナライザ
+ パワーデバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ

ワイドバンドギャップデバイスを正確に測定

ワイドバンドギャップ・パワーデバイスでは、広い動作範囲にわたって、電流-電圧(IV)、静電容量-電圧(CV)、ゲート電荷、および降伏の正確な測定が求められます。信頼性の高い結果を得るには、安定したテスト条件、適切な機器の校正、発振の抑制、および十分に計画された測定シーケンスが不可欠です。これらの要素は、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)デバイスにおいて、その高速なスイッチング速度と高い降伏電圧の特性から特に重要となります。

測定プロセスでは、適切な環境条件、機器のセルフテストおよびセルフキャリブレーション、最適化されたパルスタイミング、および制御された測定モードを組み合わせて、再現性と信頼性を向上させます。適切な電流コンプライアンス、パルス測定技術、および最適化されたテストシーケンスにより、発振の低減、ハードウェア保護イベントの防止、および最新のパワー半導体デバイスにおける一貫した電気特性評価結果の実現をサポートします。

ワイドバンドギャップ電力デバイスの特性評価ソリューション

ワイドバンドギャップ・パワーデバイスの正確な特性評価には、テストシーケンス全体を通じて安定した動作条件を維持しながら、複数の電気パラメータを測定できる機器が必要です。キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレイサは、IV、CV、ゲート電荷の特性評価を単一のプラットフォームに統合しつつ、高電圧および大電流の半導体デバイス向けに設計された測定モードを提供します。Easy Test NavigatorおよびEasyEXPERT group+ソフトウェアにより、測定の構成、機器のセルフテスト、セルフキャリブレーション、および自動データ収集が簡素化されます。内蔵の測定コントロール、設定可能なパルスタイミング、選択可能なトレースモード、および測定保護機能により、負荷の高いパワー半導体の特性評価において、発振の低減、測定の再現性向上、ならびに被測定デバイス(DUT)および測定システム双方の保護が実現します。

ワイドバンドギャップ・パワーデバイス特性評価ソリューションのブロック図を見る

広バンドギャップ電力デバイスの特性評価ソリューションのブロック図

ワイドバンドギャップ・パワーデバイス特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

パワー半導体デバイス特性評価の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?