Como caracterizar o desempenho do VCSEL LIV para detecção 3D

Unidade de medição de corrente e tensão de bancada profissional
+ Unidade de medição de corrente e tensão de bancada profissional

Realizar caracterização rápida e precisa do LIV de VCSEL

A caracterização do VCSEL LIV requer a aplicação de varreduras de corrente controladas, com medição simultânea da tensão e da saída óptica em vários canais. A configuração de teste deve permitir o fornecimento de corrente ou tensão em canais sincronizados, ao mesmo tempo em que mede com precisão a tensão, a corrente e a resposta do fotodetector, a fim de capturar o comportamento do dispositivo sob condições operacionais variáveis.

O processo de medição envolve a variação gradual da corrente de excitação do VCSEL, enquanto se registram a tensão direta e a potência óptica emitida em cada etapa. Resultados precisos dependem da operação multicanal sincronizada, da configuração adequada da faixa de medição e da captura de pequenas variações na saída óptica em uma ampla faixa dinâmica, a fim de gerar curvas de LIV e de eficiência de inclinação. O sistema de medição também deve manter um baixo nível de ruído e uma sincronização consistente para detectar não linearidades, como quebras, que podem afetar a estabilidade óptica e o desempenho do dispositivo.

Solução de caracterização de VCSEL LIV

A caracterização LIV de VCSELs requer o fornecimento simultâneo de corrente e medições sincronizadas de tensão e sinais ópticos em vários canais. A solução integra unidades de medição e fonte de dois canais, capazes de fornecer corrente e tensão com precisão, além de oferecer desempenho de medição de alta resolução. Ela suporta operação de varredura em alta velocidade e capacidade de corrente pulsada, permitindo uma caracterização LIV precisa e, ao mesmo tempo, minimizando os efeitos de autoaquecimento durante os testes. O sistema permite varreduras de corrente automatizadas, acionamento sincronizado, visualização de gráficos em tempo real e registro de dados por meio de interfaces gráficas intuitivas. Recursos adicionais incluem desempenho de medição com baixo ruído para detectar não linearidades na curva LIV e variações na eficiência da inclinação, proteção contra conformidade para evitar danos ao dispositivo e opções flexíveis de controle de software baseadas em SCPI para automação, permitindo uma caracterização eficiente e repetível do VCSEL em ambientes de laboratório e de produção.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização de VCSEL LIV

Diagrama de blocos da solução de caracterização de LIV para VCSEL

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de VCSEL LIV

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?