如何表徵低功耗積體電路(IC)的浪湧電流

模組化源量測單元
+ 模組化源量測單元

在寬廣的動態範圍內擷取同步化的開機暫態

低功耗積體電路(IC)的開機特性化需要可程式化電源供應器、電流量測以及時域擷取,能夠解析從開機前狀態經過湧浪事件到隨後軌道穩定的變化。將電源供應器施加至待測物(DUT),同時量測電源電流,並在開機事件時觸發擷取,使電壓和電流波形共用共同的時間參照。

此量測在元件從低電流開機前條件轉移至高得多的湧浪位平,然後穩定至其運作狀態時,在寬廣的動態範圍內擷取電源電流。高速數位化儀可記錄暫態波形,而電壓源和電流限制設定則控制所施加的軌道。對於多軌道元件,其他通道可以同時監控輸出電壓和其他電源節點。

低功耗積體電路突波電流測試解決方案

將所需的電源電壓施加至 DUT,同時量測電源電流並從開機事件擷取暫態波形。Keysight 高速模組化源極/量測單元(SMU)提供高達 15 MSa/s 的數位化儀擷取,支援快速電流變化的時域擷取。其無縫電流量測ranging支援跨越巨大電流變化的動態量測,而無需在指定的擷取時序內改變ranging。在此應用範例中,PZ2131A 模組化 SMU 施加 5 V 並量測電源電流,顯示從開機前的不到 100 μA 到大於 750 mA 的湧浪電流變化。

查看低功耗 IC 湧浪電流測試解決方案的方塊圖

如何表徵低功耗積體電路(IC)的浪湧電流

探索我們的低功耗 IC 湧浪電流測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?