Choose a country or area to see content specific to your location
透過在 1U 機架空間內使用 20 個 SMU 通道,解決您不斷增長的佔用空間挑戰並突破極限。藉由彈性軟體選項、簡化的系統整合與同步,以及應用專屬的量測功能,加速產品上市時間。
Maximum output current
N/A
Platform
PZ2100A Mainframe
最小電流量測解析度
N/A
最大的取樣率
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight PZ2100A 是精密型電源量測設備(SMU)主機,可在有限的 1U 高、全寬度機架空間中,緊密整合 20 個 SMU 通道,並提供具最佳效能的靈活模組選項。 它支援各種資源,例如 Keysight PZ2110A 精密型電源量測設備、PZ2120/21A 高速電源量測設備和 PZ2130/31A 高通道密度電源量測設備;此外,它還提供多種儀器功能,例如脈衝產生器和數位轉換器,以及精密型電壓與電流量測,以滿足各種不同應用的需求。 PZ2100A 有 4 個插槽,可任意混合配置不同的模組,以提供靈活的擴充性。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。