低消費電力ICの突入電流を評価する方法

モジュラー型ソース・メジャ・ユニット
+ モジュラー・ソース・メジャー・ユニット

広いダイナミックレンジで同期された電源投入時の過渡現象をキャプチャする

低電力集積回路(IC)の電源投入時の特性評価には、プログラマブル電源、電流測定、および電源投入前の状態から突入イベント、その後のレールセトリングまでの変化を分解できる時間領域取得が必要です。電源が被測定デバイス(DUT)に印加されると同時に供給電流が測定され、電源投入イベントで取得がトリガーされるため、電圧波形と電流波形が共通の時間基準を共有します。

測定では、デバイスが低電流の電源投入前状態からはるかに高い突入レベルに移行し、その後動作状態に向かって安定するにつれて、広いダイナミックレンジで供給電流をキャプチャします。高速デジタイザは過渡波形を記録でき、電圧ソースおよび電流制限設定によって印加されるレールを制御できます。マルチレールデバイスの場合、追加のチャンネルで出力電圧やその他の電源ノードを同時にモニタリングできます。

低消費電力ICの突入電流試験ソリューション

必要な電源電圧をDUTに印加し、供給電流を測定しながら、電源投入イベントからの過渡波形を取得します。キーサイトの高速モジュール式ソース/メジャーメント・ユニット(SMU)は、最大15 MSa/sのデジタイザ取り込みを提供し、高速な電流変化の時間領域キャプチャをサポートします。そのシームレスな電流測定レンジ設定により、指定された取り込みタイミング中にレンジを変更することなく、大きな電流変化にわたるダイナミック測定がサポートされます。アプリケーション例では、PZ2131Aモジュール式SMUが5 Vを印加して供給電流を測定し、電源投入前の100 μA未満から750 mAを超える突入電流への変化を示しています。

低電力IC突入電流テストソリューションのブロック図を見る

低消費電力ICの突入電流を評価する方法

低電力IC突入電流テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?