Como caracterizar a corrente de irrupção em circuitos integrados de baixa potência

Unidade modular de medição de corrente
+ Unidade modular de medição de corrente

Capture transientes sincronizados de ligação em uma ampla faixa dinâmica

A caracterização na ativação de um circuito integrado (CI) de baixo consumo de energia requer uma fonte de alimentação programável, medição de corrente e aquisição no domínio do tempo capazes de capturar a variação desde o estado pré-ativação, passando pelo evento de corrente de irrupção, até a estabilização subsequente dos trilhos de tensão. A alimentação é aplicada ao dispositivo em teste (DUT) enquanto a corrente de alimentação é medida simultaneamente, com a aquisição acionada no momento da ativação, de modo que as formas de onda de tensão e corrente compartilhem uma referência temporal comum.

A medição captura a corrente de alimentação em uma ampla faixa dinâmica, à medida que o dispositivo passa de uma condição de pré-alimentação de baixa corrente para um nível de corrente de irrupção muito mais alto e, em seguida, se estabiliza em seu estado operacional. Um digitalizador de alta velocidade pode registrar a forma de onda transitória, enquanto as configurações de fonte de tensão e limite de corrente controlam o trilho aplicado. Para dispositivos com múltiplos trilhos, canais adicionais podem monitorar simultaneamente as tensões de saída e outros nós de alimentação.

Solução para teste de corrente de irrupção em circuitos integrados de baixa potência

Aplique a tensão de alimentação necessária ao DUT enquanto mede a corrente de alimentação e adquire a forma de onda transitória a partir do evento de ligação. A unidade modular de fonte/medição (SMU) de alta velocidade da Keysight oferece aquisição por digitalizador de até 15 MSa/s, suportando a captura no domínio do tempo de variações rápidas de corrente. Sua faixa de medição de corrente contínua permite medições dinâmicas em grandes variações de corrente, sem a necessidade de alteração da faixa durante o tempo de aquisição especificado. No exemplo de aplicação, uma SMU modular PZ2131A aplica 5 V e mede a corrente de alimentação, mostrando uma variação de menos de 100 μA antes da ativação para mais de 750 mA de corrente de irrupção.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de corrente de irrupção em circuitos integrados de baixo consumo de energia

Como caracterizar a corrente de irrupção em circuitos integrados de baixa potência

Conheça os produtos da nossa solução de teste de corrente de irrupção para circuitos integrados de baixo consumo de energia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?