Charakterisierung des Einschaltstroms von ICs mit geringer Leistung

Modulare Quellenmesseinheit
+ Modulare Quellenmesseinheit

Erfassen synchronisierter Einschaltvorgänge über einen weiten Dynamikbereich

Die Charakterisierung des Einschaltverhaltens eines stromsparenden integrierten Schaltkreises (IC) erfordert eine programmierbare Spannungsversorgung, Strommessung und eine Zeitbereichserfassung, die den Übergang vom Zustand vor dem Einschalten über den Einschaltstrom bis hin zur anschließenden Stabilisierung der Versorgungsspannung auflösen kann. Die Spannungsversorgung wird an das Prüfobjekt (DUT) angelegt, während gleichzeitig der Versorgungsstrom gemessen wird. Die Datenerfassung wird beim Einschalten ausgelöst, sodass Spannungs- und Stromkurven eine gemeinsame Zeitreferenz aufweisen.

Die Messung erfasst den Versorgungsstrom über einen weiten dynamischen Bereich, während das Gerät von einem niedrigen Strom im Vorbetriebszustand auf einen deutlich höheren Einschaltstrom ansteigt und sich anschließend in seinen Betriebszustand einpendelt. Ein Hochgeschwindigkeits-Digitalisierer zeichnet den transienten Verlauf auf, während Spannungsquellen- und Strombegrenzungseinstellungen die angelegte Versorgungsspannung steuern. Bei Geräten mit mehreren Versorgungsspannungen können zusätzliche Kanäle gleichzeitig Ausgangsspannungen und andere Versorgungsanschlüsse überwachen.

Lösung zum Testen des Einschaltstroms von ICs mit geringem Stromverbrauch

Legen Sie die erforderliche Versorgungsspannung an das Prüfobjekt an, während Sie den Versorgungsstrom messen und den Einschaltvorgang erfassen. Die modulare Hochgeschwindigkeits-Quellen-/Messeinheit (SMU) von Keysight ermöglicht eine Datenerfassung mit bis zu 15 MSa/s und unterstützt die Zeitbereichserfassung schneller Stromänderungen. Die stufenlose Strommessbereichsfunktion ermöglicht dynamische Messungen über große Stromänderungen hinweg, ohne dass während der festgelegten Messzeit ein Bereichswechsel erforderlich ist. Im Anwendungsbeispiel legt eine modulare SMU vom Typ PZ2131A 5 V an und misst den Versorgungsstrom. Angezeigt eine Änderung von weniger als 100 μA vor dem Einschalten auf mehr als 750 mA Einschaltstrom.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zum Test des Einschaltstroms von Low-Power-ICs

Charakterisierung des Einschaltstroms von ICs mit geringer Leistung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zum Testen des Einschaltstroms von ICs mit geringem Stromverbrauch.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?