Cómo caracterizar la corriente de arranque de los circuitos integrados de bajo consumo

Unidad modular de medición de corriente
+ Unidad modular de medición de fuentes

Captura de transitorios de encendido sincronizados en un amplio rango dinámico

La caracterización en encendido de un circuito integrado (CI) de bajo consumo requiere una fuente de alimentación programable, la medición de la corriente y una adquisición en el dominio del tiempo capaz de registrar el cambio desde el estado previo al encendido, pasando por el evento de corriente de arranque, hasta la estabilización posterior de los raíles. La alimentación se aplica al dispositivo bajo prueba (DUT) mientras se mide simultáneamente la corriente de alimentación, y la adquisición se activa en el momento del encendido para que las formas de onda de tensión y corriente compartan una referencia temporal común.

La medición capta la corriente de alimentación en un amplio rango dinámico a medida que el dispositivo pasa de un estado de preencendido de baja corriente a un nivel de corriente de arranque mucho mayor y, a continuación, se estabiliza en su estado de funcionamiento. Un digitalizador de alta velocidad puede registrar la forma de onda transitoria, mientras que los ajustes de la fuente de tensión y del límite de corriente controlan el raíl aplicado. En el caso de los dispositivos multiraíl, unos canales adicionales pueden supervisar simultáneamente las tensiones de salida y otros nodos de alimentación.

Solución para la prueba de corriente de arranque en circuitos integrados de bajo consumo

Aplica la tensión de alimentación necesaria al dispositivo bajo prueba (DUT) mientras se mide la corriente de alimentación y se adquiere la forma de onda transitoria desde el momento del encendido. La unidad modular de fuente y medición (SMU) de alta velocidad de Keysight ofrece una adquisición por digitalizador de hasta 15 MSa/s, lo que permite la captura en el dominio del tiempo de cambios rápidos de corriente. Su rango de medición de corriente sin interrupciones permite realizar mediciones dinámicas en grandes variaciones de corriente sin necesidad de cambiar de rango durante el tiempo de adquisición especificado. En el ejemplo de aplicación, una SMU modular PZ2131A aplica 5 V y mide la corriente de alimentación, mostrando un cambio desde menos de 100 μA antes del encendido hasta más de 750 mA de corriente de arranque.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para la prueba de corriente de arranque de circuitos integrados de bajo consumo

Cómo caracterizar la corriente de arranque de los circuitos integrados de bajo consumo

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de corriente de arranque para circuitos integrados de baja potencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?