저전력 IC의 돌입 전류를 특성 분석하는 방법

모듈형 소스-메저 유닛
+ 모듈형 소스 측정 장치

넓은 다이내믹 레인지에서 동기화된 전원 켜기 과도 상태 포착

저전력 집적 회로(IC)의 전원 켜기 특성화에는 전원 켜기 전 상태에서 돌입 이벤트 및 후속 레일 정착까지의 변화를 분해할 수 있는 프로그래밍 가능 공급 장치, 전류 측정, 시간 영역 수집이 필요합니다. 공급 전류가 동시에 측정되는 동안 공급 장치가 피시험 장치(DUT)에 인가되며, 전압 및 전류 파형이 공통 시간 기준을 공유하도록 전원 켜기 이벤트에서 수집이 트리거됩니다.

이 측정은 디바이스가 저전류 전원 켜기 전 상태에서 훨씬 더 높은 돌입 수준으로 이동한 다음 작동 상태로 정착할 때 넓은 다이내믹 레인지에 걸쳐 공급 전류를 포착합니다. 고속 디지타이저는 과도 파형을 기록할 수 있으며, 전압 소스 및 전류 제한 설정은 인가된 레일을 제어합니다. 다중 레일 디바이스의 경우 추가 채널이 출력 전압 및 기타 공급 노드를 동시에 모니터링할 수 있습니다.

저전력 IC 돌입 전류 테스트 솔루션

공급 전류를 측정하고 전원 켜기 이벤트에서 과도 파형을 획득하는 동안 필요한 공급 전압을 DUT에 인가합니다. 키사이트 고속 모듈형 소스/측정 유닛(SMU)은 최대 15 MSa/s의 디지타이저 수집 기능을 제공하여 빠른 전류 변화의 시간 영역 포착을 지원합니다. 심리스 전류 측정 레인징은 지정된 수집 타이밍 동안 레인지 변경을 요구하지 않고 큰 전류 변화에 걸쳐 동기화된 측정을 지원합니다. 이 애플리케이션 예에서는 PZ2131A 모듈형 SMU가 5V를 인가하고 공급 전류를 측정하여 전원 켜기 전 100μA 미만에서 750mA를 초과하는 돌입 전류로의 변화를 보여줍니다.

저전력 IC 돌입 전류 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

저전력 IC의 돌입 전류를 특성 분석하는 방법

저전력 IC 돌입 전류 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?