如何透過啟用測試加速網路部署

VisionWorks 服務保障平台
+ VisionWorks 服務保證平台

自動化服務啟用測試

啟用基地台、回程線路、前傳線路和企業光纖的服務供應商必須先驗證每個電路皆已正確安裝、功能正常,且在接受服務之前以線速運行。現場技術人員經常在不同地點每天完成多次啟用,因此測試必須快速、一致,並記錄下來作為安裝品質與法規遵循的可靠參考。上線後,營運團隊需要跨服務等級對基地台、基頻單元 (BBU) 以及服務分界設備背後的基礎設施進行持續的效能可視性。

手動啟用測試需要專門的現場設備以及大量技術人員的時間來執行測試、等待結果、上載和分析資料。在時間壓力下,設定錯誤會導致認證錯誤和服務問題,從而需要重複派遣,造成數百萬美元的非計畫性派車成本。故障排除同樣是手動的:當商業客戶回報服務水準協定 (SLA) 違約或中斷時,甚至在確認問題之前,就會派遣技術人員去測試電路。團隊需要自動化啟用測試,該測試可以在現場工作持續進行時在背景執行、與現有系統整合、將結果儲存於庫存中,並在派遣任何人之前遠端驗證回報的問題。

網路部署啟用測試解決方案

Keysight VisionWorks 服務保證平台及其測試代理程式可自動化回程線路、前傳線路和企業光纖的服務啟用與保證。現場技術人員可以使用簡訊啟動線速啟用測試,而當其他現場工作繼續進行時,VisionWorks 會在背景執行這些測試。每個測試都會產生確認符合所有參數的網路誕生證明,並作為永久記錄儲存在庫存資料庫中。VisionWorks 與現有的測試系統整合,因此技術人員無需使用新介面即可檢視結果。啟用後,持續的 ping、雙向主動量測協定 (TWAMP) 和訊息傳遞測試會跨服務等級監控基地台和 BBU 的健康狀況。當收到問題單時,VisionWorks 會在派員前自動驗證電路是否故障。某家第一級 (Tier 1) 營運商將啟用測試時間縮短了 70% 以上,測試執行速度加快了 7 到 10 倍,並自動驗證或診斷了 80% 的問題單。

查看網路推出啟用測試解決方案的方塊圖

如何透過啟用測試加速網路部署

探索適用於我們網路推出啟用測試解決方案的產品

探索資源與洞察

網路推出啟用測試的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?