Wie man Netzwerk-Rollouts durch Aktivierungstests beschleunigt

VisionWorks Service Assurance Plattform
+ VisionWorks Service Assurance Plattform

Automatisierte Serviceaktivierungstests

Dienstanbieter, die Mobilfunkstandorte, Backhaul, Fronthaul und Glasfaserleitungen für Unternehmen aktivieren, müssen vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass jede Leitung korrekt installiert, funktionsfähig und mit voller Leitungsgeschwindigkeit betrieben wird. Da Außendiensttechniker oft mehrere Aktivierungen pro Tag an verschiedenen Standorten durchführen, müssen die Tests schnell, konsistent und dokumentiert werden, um eine zuverlässige Referenz für Installationsqualität und Konformität zu gewährleisten. Nach der Inbetriebnahme benötigen die Betriebsteams kontinuierliche Transparenz über die Leistung der Mobilfunkmasten, Basisbandeinheiten (BBUs) und der Infrastruktur hinter dem Dienstdemarkationsgerät – über alle Dienstklassen hinweg.

Manuelle Aktivierungstests erfordern spezielle Feldgeräte und einen erheblichen Zeitaufwand der Techniker für die Durchführung der Tests, das Warten auf die Ergebnisse sowie das Hochladen und Analysieren der Daten. Unter Zeitdruck führen Einrichtungsfehler zu Zertifizierungsfehlern und Serviceproblemen, die wiederholte Einsätze und damit Millionenkosten durch ungeplante Technikereinsätze nach sich ziehen. Auch die Fehlersuche erfolgt manuell: Meldet ein Geschäftskunde eine Verletzung der Service-Level-Vereinbarung (SLA) oder einen Ausfall, wird ein Techniker zur Überprüfung der Leitung entsandt, noch bevor das Problem bestätigt ist. Teams benötigen daher automatisierte Aktivierungstests, die im Hintergrund laufen, während die Arbeiten vor Ort fortgesetzt werden, sich in bestehende Systeme integrieren lassen, die Ergebnisse im Inventar speichern und gemeldete Probleme remote validieren, bevor ein Techniker entsandt wird.

Lösung für Aktivierungstests beim Netzwerkausrollungsprozess

Die Keysight VisionWorks Service Assurance Platform und ihre Testagenten automatisieren die Serviceaktivierung und -sicherung für Backhaul, Fronthaul und Enterprise-Glasfasernetze. Ein Servicetechniker kann Aktivierungstests mit Leitungsgeschwindigkeit per SMS starten, die VisionWorks im Hintergrund ausführt, während andere Arbeiten vor Ort fortgesetzt werden. Jeder Test generiert ein Netzwerkzertifikat, das die Erfüllung aller Parameter bestätigt und dauerhaft in der Inventardatenbank gespeichert wird. VisionWorks lässt sich in bestehende Testsysteme integrieren, sodass Techniker die Ergebnisse ohne neue Schnittstellen einsehen können. Nach der Aktivierung überwachen kontinuierliche Ping-, TWAMP- und Messaging-Tests den Zustand von Sendemast und BBU über alle Serviceklassen hinweg. Bei eingehenden Tickets prüft VisionWorks automatisch, ob eine Leitung ausgefallen ist, bevor der Support eingeleitet wird. Ein Tier-1-Netzbetreiber konnte die Testzeit für die Aktivierung um mehr als 70 Prozent reduzieren, die Tests sieben- bis zehnmal schneller durchführen und 80 Prozent der Tickets automatisch validieren oder diagnostizieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für Aktivierungstests beim Netzwerk-Rollout.

Wie man Netzwerk-Rollouts durch Aktivierungstests beschleunigt

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zum Testen der Netzwerkausrollung und Aktivierung.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für Aktivierungstests beim Netzwerkausrollungsprozess

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?