アクティベーションテストを活用したネットワーク展開の加速方法

VisionWorksサービスアシュアランスプラットフォーム
+ VisionWorksサービスアシュアランスプラットフォーム

サービスアクティベーションテストの自動化

セルサイト、バックホール、フロントホール、および企業向けファイバーのアクティベーションを行うサービス事業者にとって、サービスを受け入れる前に、各回線が正しく設置され、機能し、回線レートで動作していることを検証することが不可欠です。フィールドエンジニアは複数の場所で1日に何度もアクティベーションを完了することが多いため、テストは迅速かつ一貫性があり、設置品質とコンプライアンスの信頼できる参照として記録される必要があります。ターンアップ後、オペレーションチームは、サービスデマカレーションデバイスの背後にある、セルタワー、ベースバンドユニット (BBU)、インフラストラクチャ全体、およびサービス・クラス・オブ・サービス全体にわたって、継続的なパフォーマンスの可視性を確保する必要があります。

手動によるアクティベーションテストでは、特殊なフィールド機器が必要となり、エンジニアがテストの実行、結果の待ち時間、データのアップロードと分析に多大な時間を費やすことになります。時間のプレッシャーの下では、設定ミスが認証ミスやサービス上の問題につながり、再派遣が必要となり、予期せぬトラックロール(出動)に多額の費用がかかります。トラブルシューティングも同様に手動で行われます。ビジネス顧客からサービス品質保証 (SLA) の違反や障害が報告された場合、問題が確認される前に、エンジニアが回路のテストのために派遣されます。現場での作業が継続している間バックグラウンドで実行され、既存システムと統合され、結果をインポジトリに保存し、誰も派遣される前に報告された問題をリモートで検証する自動アクティベーションテストがチームには必要です。

ネットワーク展開・開通テストソリューション

Keysight VisionWorksサービスアシュアランスプラットフォームおよびそのテストエージェントは、バックホール、フロントホール、および企業向けファイバー全体でのサービスアクティベーションおよびアシュアランスを自動化します。フィールドエンジニアはテキストメッセージで回線レートのアクティベーションテストを開始でき、VisionWorksは他の現場作業が継続している間にバックグラウンドでそれらを実行します。各テストは、すべてのパラメータが満たされていることを確認するネットワーク誕生証明書(Network Birth Certificate)を生成し、永続的なレコードとしてインベントリデータベースに保存します。VisionWorksは既存のテストシステムと統合されているため、エンジニアは新しいインターフェースなしで結果を表示できます。アクティベーション後、継続的なping、Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)、およびメッセージングテストにより、サービス・クラスにわたってタワーとBBUの健全性を監視します。チケットが到着すると、VisionWorksは派遣前に回路がダウンしているかどうかを自動的に検証します。Tier 1事業者は、アクティベーションテスト時間を70%以上短縮し、テストを7〜10倍高速化し、チケットの80%を自動的に検証または診断しました。

ネットワークロールアウトアクティベーションテストソリューションのブロック図を見る

アクティベーションテストを活用したネットワーク展開の加速方法

ネットワークロールアウトアクティベーションテストソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

ネットワークロールアウトアクティベーションテストのその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?