Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ネットワークサービスアシュアランスは、キーサイト(旧Spirent)のVisionWorks製品ファミリーを提供します。
VisionWorks Mobile Test Platformは、市販の携帯電話端末を搭載し、エンドツーエンドのネットワークKPIおよびサービステストを行うためのコンパクトなOTAテストプラットフォームです。
Test types
Over-the-Air Testing, Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
VisionWorks MTPは、市販のルート化されていないモバイルデバイスをネットワークエッジのテストエージェントとして使用し、強化されたOTAテストを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。