通信サービスプロバイダーは、運用コストを抑えながら優れた顧客体験を提供するために、高まるプレッシャーに直面しています。キーサイトのVisionWorksポートフォリオは、アクティブテスト、プロアクティブな分析、インテリジェントな自動化を組み合わせることでネットワークサービスアシュアランスを提供し、運用チームに有線トランスポートネットワークからモバイルエッジまでの継続的なエンドツーエンドの可視性を提供します。クラウドネイティブコントローラは、物理および仮想テストエージェントをオーケストレーションし、サービスアクティベーションを検証し、サービスレベル契約 (SLA) を24時間監視し、加入者に到達する前に障害を特定します。これは、固定、モバイル、データセンター環境全体にわたります。
標準ベースのアクティブテストプロトコルを使用して新しいサービスとネットワーク機能を検証し、初日からSLAパフォーマンスを確保しながら立ち上げを加速します。
ネットワーク内の複数のポイントから継続的なアクティブテストを実行し、重要な主要業績評価指標 (KPI) を監視し、顧客が気づく前に問題を検出します。
コア、トランスポート、エッジの各ポイントから同時にテストを実行し、障害のあるドメイン、機能、またはインターフェースを特定する、署名ベースのトラブルシューティングワークフローをトリガーします。
固定ネットワークTestHeadと無線 (OTA) モバイルテストエージェントを単一のコントローラでペアリングし、データセンターから加入者ハンドセットまでの可視性を確保します。
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades
Test types
Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation, Passive Testing, Over-the-Air Testing
VisionWorks Mobile Test Platformは、市販の携帯電話端末を搭載し、エンドツーエンドのネットワークKPIおよびサービステストを行うためのコンパクトなOTAテストプラットフォームです。
VisionWorks Mobile Test Platformは、市販の携帯電話端末を搭載し、エンドツーエンドのネットワークKPIおよびサービステストを行うためのコンパクトなOTAテストプラットフォームです。
VW210MLTCOMP
VisionWorks Mobile Test Platformは、市販の携帯電話端末を搭載し、エンドツーエンドのネットワークKPIおよびサービステストを行うためのコンパクトなOTAテストプラットフォームです。
VisionWorks MTPは、市販のルート化されていないモバイルデバイスをネットワークエッジのテストエージェントとして使用し、強化されたOTAテストを提供します。
テストエージェント、コントローラー、分析機能を備えたクラウドネイティブのサービス保証プラットフォーム。サービスの起動、SLA監視、障害の特定を支援します。
テストエージェント、コントローラー、分析機能を備えたクラウドネイティブのサービス保証プラットフォーム。サービスの起動、SLA監視、障害の特定を支援します。
VW2405GCOMP
テストエージェント、コントローラー、分析機能を備えたクラウドネイティブのサービス保証プラットフォーム。サービスの起動、SLA監視、障害の特定を支援します。
キーサイト VisionWorks サービスアシュアランスプラットフォーム(旧Spirent VisionWorks サービスアシュアランスプラットフォーム)は、アクティブテストエージェント、集中型コントローラ、および分析ソフトウェアを組み合わせ、クラウドネイティブなエンドツーエンドのネットワークサービスアシュアランスを提供します。このコントローラは、物理的なTestHead、モバイルテストプラットフォーム、および仮想テストエージェント(VTA)を管理し、イーサネット/IPおよびモバイルネットワーク全体でサービスアクティベーションテスト、パフォーマンス監視、および自動トラブルシューティングを実現します。
このプラットフォームは、物理および仮想テストエージェントを集中型コントローラおよび分析エンジンと組み合わせることで、クラウドネイティブなネットワークサービスアシュアランスを提供します。コントローラは、アクセス、バックホール、アグリゲーション、コア、データセンターの各ドメインでアクティブテストをオーケストレーションし、エンドツーエンドの可視性、プロアクティブな分析、および自動トラブルシューティングを提供します。
VisionWorks 7574 400GE TestHeadは、サービス開通、SLA監視、およびトラブルシューティング向けに、100/400 Gbpsでのアクティブおよびパッシブテスト機能を提供します。
VisionWorks 7574 400GE TestHeadは、サービス開通、SLA監視、およびトラブルシューティング向けに、100/400 Gbpsでのアクティブおよびパッシブテスト機能を提供します。
VW7524A
VisionWorks 7574 400GE TestHeadは、サービス開通、SLA監視、およびトラブルシューティング向けに、100/400 Gbpsでのアクティブおよびパッシブテスト機能を提供します。
VW7574A 400Gテストヘッドは、100/400 Gbpsアクセスポイントでのアクティブテストとパッシブテストの組み合わせにより、自動化されたイーサネット/IPサービス保証のためのエンドツーエンドの可視性を提供します。
サービスアクティベーションと監視
パッシブ分析とトラブルシューティング
接続性と統合
以下のリソースは、VisionWorksプラットフォームについてさらに詳しく学ぶのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
従来のモニタリングは、実際の顧客トラフィックが問題を表出するのを待ちます。アクティブアシュアランスは、ネットワーク内の既知のポイントにあるテストエージェントから合成テストトラフィックを注入するため、顧客が問題を経験する前にプロアクティブに問題を検出し、まだライブトラフィックがない可能性のあるサービス全体で検証することができます。
はい。VisionWorksコントローラは、高速イーサネットおよびIPトランスポート用の物理TestHead(VisionWorks 7574など)と、商用ハンドセットを介してOTAテストを実行するモバイルテストプラットフォームを並行して管理します。両方のエージェントタイプから実行されるテストは、エンドツーエンドの相関のために同じ分析エンジンに供給されます。
このファミリは、Y.1564、MEF 48、RFC 2544、RFC 6349、Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)、およびY.1731と802.1agに準拠したイーサネット運用、管理、保守 (EOAM) を含む標準ベースのアクティブテストをサポートしています。モバイルテストは、VoLTE、VoNR、VoWi-Fi、SMS、MMS、RCS、ビデオ通話、およびデータサービスをカバーしています。