Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ネットワークサービスアシュアランスは、キーサイト(旧Spirent)のVisionWorks製品ファミリーを提供します。
テストエージェント、コントローラー、分析機能を備えたクラウドネイティブのサービス保証プラットフォーム。サービスの起動、SLA監視、障害の特定を支援します。
Test types
Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト VisionWorks サービスアシュアランスプラットフォーム(旧Spirent VisionWorks サービスアシュアランスプラットフォーム)は、アクティブテストエージェント、集中型コントローラ、および分析ソフトウェアを組み合わせ、クラウドネイティブなエンドツーエンドのネットワークサービスアシュアランスを提供します。このコントローラは、物理的なTestHead、モバイルテストプラットフォーム、および仮想テストエージェント(VTA)を管理し、イーサネット/IPおよびモバイルネットワーク全体でサービスアクティベーションテスト、パフォーマンス監視、および自動トラブルシューティングを実現します。
このプラットフォームは、物理および仮想テストエージェントを集中型コントローラおよび分析エンジンと組み合わせることで、クラウドネイティブなネットワークサービスアシュアランスを提供します。コントローラは、アクセス、バックホール、アグリゲーション、コア、データセンターの各ドメインでアクティブテストをオーケストレーションし、エンドツーエンドの可視性、プロアクティブな分析、および自動トラブルシューティングを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。