Plataforma de garantía de servicio VisionWorks

Plataforma de garantía de servicios nativa de la nube con agentes de prueba, controladores y herramientas de análisis para la activación de servicios, la supervisión de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y la localización de fallos.

imagen_del_producto
  • Test types

    Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation

  • Use cases

    Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

La plataforma de garantía de servicios Keysight VisionWorks —anteriormente conocida como plataforma de garantía de servicios Spirent VisionWorks— combina agentes de prueba activos, un controlador centralizado y software de análisis para ofrecer una garantía de servicios de red de extremo a extremo nativa de la nube. El controlador gestiona TestHeads físicos, plataformas de prueba móviles y agentes de prueba virtuales (VTA) para llevar a cabo pruebas de activación de servicios, supervisión del rendimiento y resolución automatizada de problemas en redes Ethernet/IP y móviles.

La plataforma ofrece garantía de servicio de red nativa en la nube mediante la combinación de agentes de prueba físicos y virtuales con un controlador centralizado y un motor de análisis. El controlador coordina las pruebas activas en los ámbitos de acceso, backhaul, agregación, núcleo y centro de datos para proporcionar visibilidad de extremo a extremo, análisis proactivo y resolución automatizada de problemas.

  • Arquitectura nativa de la nube que admite la implementación de agentes de prueba en entornos físicos, virtuales y en la nube
  • El controlador centralizado gestiona y programa miles de agentes de prueba VisionWorks, entre los que se incluyen cabezales de prueba físicos, plataformas de prueba móviles (MTP) y agentes de prueba virtuales (VTA).
  • Pruebas de activación de servicios con protocolos basados en estándares, entre los que se incluyen Y.1564, MEF 48, RFC 2544 y RFC 6349
  • Supervisión del rendimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante el Protocolo de medición activa bidireccional (TWAMP) y las funciones de operación, administración y mantenimiento (EOAM) de Ethernet, según las normas Y.1731 y 802.1ag
  • Resolución automática de problemas mediante análisis basado en firmas para detectar anomalías e iniciar flujos de trabajo de aislamiento
  • Recopila los resultados en indicadores clave de rendimiento (KPI), acuerdos de nivel de servicio (SLA), alertas y notificaciones
  • La inyección de tráfico sintético permite detectar problemas de forma proactiva antes de que el cliente comience a utilizar el servicio
  • El conocimiento de la topología permite flujos de trabajo centrados en la red y el análisis de impacto
  • Las interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas se integran con plataformas de orquestación, sistemas de telemetría de red, sistemas de inventario y topología, y lagos de datos
  • Aprovecha los dispositivos de red existentes como puntos de prueba en la red a través de los conectores VisionWorks, lo que permite realizar pruebas activas a gran escala sin necesidad de desplazamientos de personal