Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
네트워크 서비스 보장은 키사이트(구 스파이런트) VisionWorks 제품군을 특징으로 합니다.
서비스 활성화, SLA 모니터링 및 장애 격리를 위한 테스트 에이전트, 컨트롤러 및 분석 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 서비스 보증 플랫폼.
Test types
Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 VisionWorks 서비스 보증 플랫폼(이전 Spirent VisionWorks 서비스 보증 플랫폼)은 클라우드 네이티브 방식의 종단 간 네트워크 서비스 보증을 위해 액티브 테스트 에이전트, 중앙 집중식 컨트롤러 및 분석 소프트웨어를 결합합니다. 컨트롤러는 물리적 TestHead, 모바일 테스트 플랫폼 및 가상 테스트 에이전트(VTA)를 관리하여 이더넷/IP 및 모바일 네트워크 전반에 걸쳐 서비스 활성화 테스트, 성능 모니터링 및 자동화된 문제 해결을 제공합니다.
이 플랫폼은 물리적 및 가상 테스트 에이전트를 중앙 집중식 컨트롤러 및 분석 엔진과 결합하여 클라우드 네이티브 네트워크 서비스 보증을 제공합니다. 컨트롤러는 액세스, 백홀, 집선, 코어 및 데이터센터 도메인 전반에 걸쳐 액티브 테스트를 오케스트레이션하여 종단 간 가시성, 사전 예방적 분석 및 자동화된 문제 해결을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.