통신 서비스 제공업체는 운영 비용을 통제하면서 우수한 고객 경험을 제공해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 키사이트의 VisionWorks 포트폴리오는 능동형 테스트, 사전 예방적 분석 및 지능형 자동화를 결합하여 네트워크 서비스 보증을 제공하며, 운영 팀에 유선 전송 네트워크에서 모바일 에지에 이르는 지속적인 엔드투엔드 가시성을 제공합니다. 클라우드 네이티브 컨트롤러는 물리적 및 가상 테스트 에이전트를 오케스트레이션하여 서비스 활성화를 검증하고, 서비스 수준 계약(SLA)을 24시간 모니터링하며, 가입자에게 도달하기 전에 고정, 모바일 및 데이터센터 환경 전반에서 오류를 격리합니다.
표준 기반 능동형 테스트 프로토콜을 사용하여 새로운 서비스 및 네트워크 기능을 검증하고, 첫날부터 SLA 성능을 보장하면서 서비스 개시를 가속화합니다.
네트워크의 여러 지점에서 지속적인 능동형 테스트를 실행하여 중요한 핵심 성과 지표(KPI)를 모니터링하고 고객이 알아차리기 전에 문제를 감지합니다.
코어, 전송 및 에지 지점에서 동시에 테스트하는 시그니처 기반 문제 해결 워크플로를 트리거하여 실패한 도메인, 기능 또는 인터페이스를 정확히 찾아냅니다.
단일 컨트롤러에서 고정 네트워크 TestHeads와 무선(OTA) 모바일 테스트 에이전트를 페어링하여 데이터센터에서 가입자 핸드셋까지 가시성을 확보합니다.
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades
Test types
Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation, Passive Testing, Over-the-Air Testing
VisionWorks 모바일 테스트 플랫폼은 상용 단말기를 탑재하여 종단 간 네트워크 KPI 및 서비스 테스트를 수행할 수 있는 소형 OTA 테스트 플랫폼입니다.
VisionWorks 모바일 테스트 플랫폼은 상용 단말기를 탑재하여 종단 간 네트워크 KPI 및 서비스 테스트를 수행할 수 있는 소형 OTA 테스트 플랫폼입니다.
VW210MLTCOMP
VisionWorks 모바일 테스트 플랫폼은 상용 단말기를 탑재하여 종단 간 네트워크 KPI 및 서비스 테스트를 수행할 수 있는 소형 OTA 테스트 플랫폼입니다.
VisionWorks MTP는 상용의 루팅되지 않은 모바일 디바이스를 네트워크 엣지의 테스트 에이전트로 활용하여 향상된 OTA 테스트를 제공합니다.
서비스 활성화, SLA 모니터링 및 장애 격리를 위한 테스트 에이전트, 컨트롤러 및 분석 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 서비스 보증 플랫폼.
서비스 활성화, SLA 모니터링 및 장애 격리를 위한 테스트 에이전트, 컨트롤러 및 분석 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 서비스 보증 플랫폼.
VW2405GCOMP
서비스 활성화, SLA 모니터링 및 장애 격리를 위한 테스트 에이전트, 컨트롤러 및 분석 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 서비스 보증 플랫폼.
키사이트 VisionWorks 서비스 보증 플랫폼(이전 Spirent VisionWorks 서비스 보증 플랫폼)은 클라우드 네이티브 방식의 종단 간 네트워크 서비스 보증을 위해 액티브 테스트 에이전트, 중앙 집중식 컨트롤러 및 분석 소프트웨어를 결합합니다. 컨트롤러는 물리적 TestHead, 모바일 테스트 플랫폼 및 가상 테스트 에이전트(VTA)를 관리하여 이더넷/IP 및 모바일 네트워크 전반에 걸쳐 서비스 활성화 테스트, 성능 모니터링 및 자동화된 문제 해결을 제공합니다.
이 플랫폼은 물리적 및 가상 테스트 에이전트를 중앙 집중식 컨트롤러 및 분석 엔진과 결합하여 클라우드 네이티브 네트워크 서비스 보증을 제공합니다. 컨트롤러는 액세스, 백홀, 집선, 코어 및 데이터센터 도메인 전반에 걸쳐 액티브 테스트를 오케스트레이션하여 종단 간 가시성, 사전 예방적 분석 및 자동화된 문제 해결을 제공합니다.
VisionWorks 7574 400GE TestHead는 서비스 개통, SLA 모니터링 및 문제 해결을 위해 100/400 Gbps 속도의 능동 및 수동 테스트 기능을 제공합니다.
VisionWorks 7574 400GE TestHead는 서비스 개통, SLA 모니터링 및 문제 해결을 위해 100/400 Gbps 속도의 능동 및 수동 테스트 기능을 제공합니다.
VW7524A
VisionWorks 7574 400GE TestHead는 서비스 개통, SLA 모니터링 및 문제 해결을 위해 100/400 Gbps 속도의 능동 및 수동 테스트 기능을 제공합니다.
VW7574A 400G TestHead는 100/400Gbps 액세스 포인트에서 능동 및 수동 테스트 조합을 사용하여 자동화된 이더넷/IP 서비스 보장을 위한 종단 간 가시성을 제공합니다.
서비스 활성화 및 모니터링
수동 분석 및 문제 해결
연결성 및 통합
아래 리소스는 VisionWorks 플랫폼에 대해 자세히 알아보는 데 도움이 될 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
기존 모니터링은 실제 고객 트래픽을 통해 문제가 드러나기를 기다립니다. 액티브 어슈어런스는 네트워크의 알려진 지점에 있는 테스트 에이전트에서 합성 테스트 트래픽을 주입하여 고객이 문제를 경험하기 전에 사전에 문제를 감지하고, 아직 라이브 트래픽이 없는 서비스 전반에 걸쳐 검증할 수 있도록 합니다.
예. VisionWorks 컨트롤러는 고속 이더넷 및 IP 전송을 위한 물리적 TestHead(예: VisionWorks 7574)와 상용 핸드셋을 통해 OTA 테스트를 실행하는 모바일 테스트 플랫폼을 함께 관리합니다. 두 에이전트 유형에서 실행되는 테스트는 종단 간 상관 관계를 위해 동일한 분석 엔진으로 공급됩니다.
이 제품군은 Y.1564, MEF 48, RFC 2544, RFC 6349, TWAMP(Two-Way Active Measurement Protocol) 및 Y.1731 및 802.1ag에 따른 이더넷 운영, 관리 및 유지보수(EOAM)를 포함한 표준 기반 액티브 테스트를 지원합니다. 모바일 테스트는 VoLTE, VoNR, VoWi-Fi, SMS, MMS, RCS, 영상 통화 및 데이터 서비스를 다룹니다.