Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Network Service Assurance beinhaltet die Keysight (ehemals Spirent) VisionWorks-Produktfamilie.
Kommunikationsdienstleister stehen unter zunehmendem Druck, ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig die Betriebskosten zu kontrollieren. Keysights VisionWorks-Portfolio gewährleistet die Zuverlässigkeit von Netzwerkdiensten durch die Kombination von aktiven Tests, proaktiver Analytik und intelligenter Automatisierung. So erhalten Betriebsteams durchgängige Transparenz vom kabelgebundenen Transportnetz bis zum mobilen Endgerät. Ein Cloud-nativer Controller orchestriert physische und virtuelle Testagenten, um die Serviceaktivierung zu validieren, Service-Level-Agreements (SLAs) rund um die Uhr zu überwachen und Fehler zu isolieren, bevor sie die Abonnenten erreichen – in Festnetz-, Mobilfunk- und Rechenzentrumsumgebungen.
Neue Dienste und Netzwerkfunktionen werden mithilfe standardbasierter aktiver Testprotokolle validiert, wodurch die Inbetriebnahme beschleunigt und gleichzeitig die Einhaltung der Service-Level-Agreements (SLAs) vom ersten Tag an sichergestellt wird.
Führen Sie kontinuierliche aktive Tests von mehreren Punkten im Netzwerk aus durch, um kritische Leistungskennzahlen (KPIs) zu überwachen und Probleme zu erkennen, bevor die Kunden sie bemerken.
Es werden signaturbasierte Fehlerbehebungs-Workflows ausgelöst, die gleichzeitig von Kern-, Transport- und Randpunkten aus testen, um die fehlerhafte Domäne, Funktion oder Schnittstelle genau zu lokalisieren.
Kombinieren Sie Festnetz-TestHeads mit Over-the-Air (OTA)-Mobilfunk-Testagenten unter einem einzigen Controller, um Transparenz vom Rechenzentrum bis zum Endgerät des Teilnehmers zu gewährleisten.
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades
Test types
Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation, Passive Testing, Over-the-Air Testing
VisionWorks Mobile Test Platform ist eine kompakte OTA-Testplattform, die kommerzielle Mobiltelefone für umfassende Netzwerk-KPI- und Servicetests beherbergt.
VisionWorks Mobile Test Platform ist eine kompakte OTA-Testplattform, die kommerzielle Mobiltelefone für umfassende Netzwerk-KPI- und Servicetests beherbergt.
VW210MLTCOMP
VisionWorks Mobile Test Platform ist eine kompakte OTA-Testplattform, die kommerzielle Mobiltelefone für umfassende Netzwerk-KPI- und Servicetests beherbergt.
VisionWorks MTP ermöglicht erweiterte OTA-Tests, indem handelsübliche, nicht gerootete Mobilgeräte als Testagenten am Netzwerkrand eingesetzt werden.
Cloud-native Service-Assurance-Plattform mit Testagenten, Controllern und Analysen zur Serviceaktivierung, SLA-Überwachung und Fehlerisolierung.
Cloud-native Service-Assurance-Plattform mit Testagenten, Controllern und Analysen zur Serviceaktivierung, SLA-Überwachung und Fehlerisolierung.
VW2405GCOMP
Cloud-native Service-Assurance-Plattform mit Testagenten, Controllern und Analysen zur Serviceaktivierung, SLA-Überwachung und Fehlerisolierung.
Die Keysight VisionWorks Service Assurance Platform – ehemals Spirent VisionWorks – kombiniert aktive Testagenten, einen zentralen Controller und Analysesoftware für die cloudnative, durchgängige Netzwerk-Service-Assurance. Der Controller verwaltet physische TestHeads, mobile Testplattformen und virtuelle Testagenten (VTAs) und ermöglicht so die Aktivierungstests, die Leistungsüberwachung und die automatisierte Fehlerbehebung in Ethernet/IP- und Mobilfunknetzen.
Die Plattform bietet cloudnative Netzwerk-Service-Sicherheit durch die Kombination physischer und virtueller Testagenten mit einem zentralen Controller und einer Analyse-Engine. Der Controller orchestriert aktive Tests über die Bereiche Zugang, Backhaul, Aggregation, Kernnetz und Rechenzentrum hinweg und ermöglicht so durchgängige Transparenz, proaktive Analysen und automatisierte Fehlerbehebung.
Der VisionWorks 7574 400GE TestHead ermöglicht aktive und passive Tests mit 100/400 Gbit/s für die Serviceaktivierung, SLA-Überwachung und Fehlerbehebung.
Der VisionWorks 7574 400GE TestHead ermöglicht aktive und passive Tests mit 100/400 Gbit/s für die Serviceaktivierung, SLA-Überwachung und Fehlerbehebung.
VW7524A
Der VisionWorks 7574 400GE TestHead ermöglicht aktive und passive Tests mit 100/400 Gbit/s für die Serviceaktivierung, SLA-Überwachung und Fehlerbehebung.
Der VW7574A 400G TestHead bietet durchgängige Transparenz für die automatisierte Ethernet/IP-Dienstsicherung mittels einer Kombination aus aktiven und passiven Tests an 100/400-Gbit/s-Zugangspunkten.
Serviceaktivierung und -überwachung
Passive Analyse und Fehlerbehebung
Konnektivität und Integration
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen, mehr über die VisionWorks-Plattform zu erfahren.
White Paper
Fallstudie
eBook
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Herkömmliche Überwachungsmethoden warten darauf, dass Probleme durch realen Kundenverkehr aufgedeckt werden. Active Assurance hingegen speist synthetischen Testverkehr von Testagenten an bekannten Punkten im Netzwerk ein, sodass Probleme proaktiv erkannt werden können – bevor Kunden sie bemerken – und über Dienste hinweg verifiziert werden können, die möglicherweise noch keinen Live-Verkehr aufweisen.
Ja. Der VisionWorks-Controller verwaltet physische TestHeads für Hochgeschwindigkeits-Ethernet- und IP-Transport (wie den VisionWorks 7574) sowie mobile Testplattformen, die OTA-Tests über handelsübliche Mobiltelefone durchführen. Die von beiden Agententypen ausgeführten Tests werden von derselben Analyse-Engine für die durchgängige Korrelation ausgewertet.
Die Familie unterstützt standardbasierte aktive Tests einschließlich Y.1564, MEF 48, RFC 2544, RFC 6349, Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) sowie Ethernet Operations, Administration and Maintenance (EOAM) gemäß Y.1731 und 802.1ag. Mobilteiltests umfassen VoLTE, VoNR, VoWi-Fi, SMS, MMS, RCS, Videoanrufe und Datendienste.