網路服務保障

跨越每個網路層的持續自動化可視性

通訊服務供應商面臨日益增加的壓力,必須在控制營運成本的同時提供卓越的客戶體驗。Keysight 的 VisionWorks 產品組合透過結合主動測試、預測性分析和智慧自動化,提供網路服務保證,讓營運團隊從有線傳輸網路到行動邊緣,獲得持續的端對端可視性。雲原生控制器可協調實體和虛擬測試代理,以驗證服務啟用、全天候監控服務等級協定 (SLA),並在故障影響訂閱戶之前將其隔離,涵蓋固定、行動和資料中心環境。

服務啟用測試

使用基於標準的主動測試協定驗證新服務和網路功能,加速啟用,同時確保從第一天起就達到 SLA 效能。

全天候效能監控

從網路中的多個點執行持續的主動測試,以監控關鍵效能指標 (KPI),並在客戶察覺之前偵測到問題。

自動化故障隔離

觸發基於特徵的疑難排解工作流程,從核心、傳輸和邊緣點同時進行測試,以精確找出故障的網域、功能或介面。

端對端涵蓋範圍

將固定網路 TestHeads 與無線 (OTA) 行動測試代理在單一控制器下配對,以實現從資料中心到訂閱戶手機的可視性。

產品影像
  • Use cases

    Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades

  • Test types

    Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation, Passive Testing, Over-the-Air Testing

常見問題