Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A garantia de serviço de rede conta com a família de produtos VisionWorks da Keysight (anteriormente Spirent).
Os provedores de serviços de comunicação enfrentam uma pressão crescente para oferecer uma experiência superior ao cliente, ao mesmo tempo em que controlam os custos operacionais. O portfólio VisionWorks da Keysight garante a qualidade dos serviços de rede ao combinar testes ativos, análises proativas e automação inteligente, proporcionando às equipes de operações visibilidade contínua e de ponta a ponta, desde a rede de transporte com fio até a borda móvel. Um controlador nativo da nuvem orquestra agentes de teste físicos e virtuais para validar a ativação de serviços, monitorar acordos de nível de serviço (SLAs) 24 horas por dia e isolar falhas antes que elas cheguem aos assinantes — em ambientes fixos, móveis e de data center.
Valide novos serviços e funções de rede utilizando protocolos de teste ativo baseados em padrões, acelerando a implantação e garantindo o cumprimento do SLA desde o primeiro dia.
Execute testes ativos contínuos a partir de vários pontos da rede para monitorar indicadores-chave de desempenho (KPIs) críticos e detectar problemas antes que os clientes percebam.
Acionar fluxos de trabalho de resolução de problemas baseados em assinaturas que realizam testes simultaneamente a partir de pontos centrais, de transporte e de borda para identificar o domínio, a função ou a interface com falha.
Combine TestHeads de rede fixa com agentes de teste móveis via OTA (Over-the-Air) sob um único controlador para obter visibilidade desde o data center até o aparelho do assinante.
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades
Test types
Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation, Passive Testing, Over-the-Air Testing
A VisionWorks Mobile Test Platform é uma plataforma de testes OTA compacta que acomoda aparelhos celulares comerciais para testes de KPIs de rede e de serviços de ponta a ponta.
A VisionWorks Mobile Test Platform é uma plataforma de testes OTA compacta que acomoda aparelhos celulares comerciais para testes de KPIs de rede e de serviços de ponta a ponta.
VW210MLTCOMP
A VisionWorks Mobile Test Platform é uma plataforma de testes OTA compacta que acomoda aparelhos celulares comerciais para testes de KPIs de rede e de serviços de ponta a ponta.
O VisionWorks MTP oferece testes OTA aprimorados utilizando dispositivos móveis disponíveis no mercado e sem root como agentes de teste na borda da rede.
Plataforma de garantia de serviços nativa da nuvem com agentes de teste, controladores e ferramentas de análise para ativação de serviços, monitoramento de SLAs e isolamento de falhas.
Plataforma de garantia de serviços nativa da nuvem com agentes de teste, controladores e ferramentas de análise para ativação de serviços, monitoramento de SLAs e isolamento de falhas.
VW2405GCOMP
Plataforma de garantia de serviços nativa da nuvem com agentes de teste, controladores e ferramentas de análise para ativação de serviços, monitoramento de SLAs e isolamento de falhas.
A plataforma de garantia de serviços Keysight VisionWorks — anteriormente conhecida como plataforma de garantia de serviços Spirent VisionWorks — combina agentes de teste ativos, um controlador centralizado e software de análise para garantir a qualidade dos serviços de rede de ponta a ponta em ambiente nativo da nuvem. O controlador gerencia TestHeads físicos, plataformas de teste móveis e agentes de teste virtuais (VTAs) para realizar testes de ativação de serviços, monitoramento de desempenho e resolução automatizada de problemas em redes Ethernet/IP e móveis.
A plataforma oferece garantia de serviço de rede nativa da nuvem, combinando agentes de teste físicos e virtuais com um controlador centralizado e um mecanismo de análise. O controlador coordena testes ativos nos domínios de acesso, backhaul, agregação, núcleo e data center para proporcionar visibilidade de ponta a ponta, análises proativas e resolução automatizada de problemas.
O VisionWorks 7574 400GE TestHead oferece testes ativos e passivos a 100/400 Gbps para ativação de serviços, monitoramento de SLA e resolução de problemas.
O VisionWorks 7574 400GE TestHead oferece testes ativos e passivos a 100/400 Gbps para ativação de serviços, monitoramento de SLA e resolução de problemas.
VW7524A
O VisionWorks 7574 400GE TestHead oferece testes ativos e passivos a 100/400 Gbps para ativação de serviços, monitoramento de SLA e resolução de problemas.
O TestHead VW7574A 400G oferece visibilidade de ponta a ponta para a garantia automatizada de serviços Ethernet/IP, utilizando uma combinação de testes ativos e passivos em pontos de acesso de 100/400 Gbps.
Ativação e monitoramento de serviços
Análise passiva e resolução de problemas
Conectividade e integração
Os recursos abaixo vão ajudá-lo a saber mais sobre a plataforma VisionWorks.
Livro Branco
Estudo de caso
Livro eletrônico
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O monitoramento tradicional aguarda que o tráfego real dos clientes revele os problemas. A garantia ativa injeta tráfego de teste sintético a partir de agentes de teste em pontos conhecidos da rede, para que os problemas possam ser detectados de forma proativa — antes que os clientes os percebam — e verificados em serviços que talvez ainda não tenham tráfego real.
Sim. O controlador VisionWorks gerencia TestHeads físicos para transporte Ethernet de alta velocidade e IP (como o VisionWorks 7574), além de plataformas de teste móveis que executam testes OTA por meio de aparelhos celulares comerciais. Os testes executados por ambos os tipos de agentes alimentam o mesmo mecanismo de análise para uma correlação de ponta a ponta.
A família oferece suporte a testes ativos baseados em padrões, incluindo Y.1564, MEF 48, RFC 2544, RFC 6349, Protocolo de Medição Ativa Bidirecional (TWAMP) e operações, administração e manutenção de Ethernet (EOAM) de acordo com Y.1731 e 802.1ag. Os testes móveis abrangem VoLTE, VoNR, VoWi-Fi, SMS, MMS, RCS, chamadas de vídeo e serviços de dados.