Choose a country or area to see content specific to your location
從早期開發到電信業者認證與效能測試
適用於 5G NR、RedCap、NTN、WLAN 及未來技術的 UXM 訊號測試平台
驗證裝置信令協定和 RF 效能
探索從預先一致性到營運商驗收的解決方案。
Keysight 的 UXM 無線測試平台提供全面的信號測試能力,適用於下一代無線裝置的開發、驗證與認證。平台支援 5G NR、LTE、RedCap、NTN、蜂巢式物聯網(Cellular IoT)、C-V2X 以及 WLAN 等技術,可在受控的實驗室環境中模擬真實世界的網路條件。從早期的晶片組與裝置設計,到電信業者認證與製造,UXM 平台讓工程師能夠使用單一的高整合度解決方案來執行 RF、通訊協定、功能與效能測試。
Keysight 行動通訊裝置開發解決方案支援射頻、協定、功能和效能測試領域的晶片前開發、數據機和射頻啟動、裝置整合以及效能最佳化。探索我們廣泛的解決方案,找到適合您應用的產品。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 5G 裝置驗收解決方案涵蓋整個工作流程,包括預先一致性、一致性、法規和營運商驗收,並涵蓋協定和 RF/無線電資源管理 (RRM) 領域。Keysight 解決方案提供由全球認證論壇 (GCF) 和 PCS 型式認證審查委員會 (PTCRB) 認證機構、監管機構和行動網路營運商 (MNO) 提供的一整套測試案例。請根據您的重點領域選擇所需的解決方案。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 的 UXM 無線測試平台提供全面的信號測試能力,適用於下一代無線裝置的開發、驗證與認證。平台支援 5G NR、LTE、RedCap、NTN、蜂巢式物聯網(Cellular IoT)、C-V2X 以及 WLAN 等技術,可在受控的實驗室環境中模擬真實世界的網路條件。從早期的晶片組與裝置設計,到電信業者認證與製造,UXM 平台讓工程師能夠使用單一的高整合度解決方案來執行 RF、通訊協定、功能與效能測試。
Keysight 行動通訊裝置開發解決方案支援射頻、協定、功能和效能測試領域的晶片前開發、數據機和射頻啟動、裝置整合以及效能最佳化。探索我們廣泛的解決方案,找到適合您應用的產品。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 5G 裝置驗收解決方案涵蓋整個工作流程,包括預先一致性、一致性、法規和營運商驗收,並涵蓋協定和 RF/無線電資源管理 (RRM) 領域。Keysight 解決方案提供由全球認證論壇 (GCF) 和 PCS 型式認證審查委員會 (PTCRB) 認證機構、監管機構和行動網路營運商 (MNO) 提供的一整套測試案例。請根據您的重點領域選擇所需的解決方案。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
由於波束成形、多輸入/多輸出 (MIMO)、網路切片以及包括縮減能力 (RedCap) 和非地面網路 (NTN) 在內的新標準等功能,測試 5G 裝置的性能和標準符合性極具挑戰性。透過本電子書,了解如何執行所需的 5G 裝置測試,從驗證和驗收到其挑戰,並探索如何簡化測試計畫和測試流程。
無線通訊
針對該裝置執行經 GCF 和 PTCRB 驗證的 3GPP 定義協定一致性測試案例。
無線通訊
針對特定的 RedCap 參數進行測試,包括新的網路存取程序和 RF 測試案例。
無線通訊
驗證裝置符合行動網路營運商強制要求的協定測試計畫。
無線通訊
模擬 NTN 元件,包括行動裝置、網路、衛星以及軌道和通道模型。
無線通訊
針對該裝置執行經 GCF、PTCRB 和監管機構驗證的一致性測試案例。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇合適的蜂巢式裝置測試解決方案,取決於您的裝置類型、支援的無線技術、開發階段和驗證目標。蜂巢式裝置可能需要不同組合的訊令、RF、協定、功能、效能、一致性、法規和電信業者驗收測試。
對於早期開發,Keysight 蜂巢式裝置開發解決方案支援晶片前開發、數據機和 RF 啟動、裝置整合,以及涵蓋 RF、協定、功能和效能測試領域的效能最佳化。對於後期驗證,驗收解決方案涵蓋預一致性、一致性、法規和電信業者驗收工作流程,並涵蓋協定和 RF/RRM 領域。
蜂巢式裝置可能需要 RF、協定、功能、效能、RRM、一致性、法規、電信業者驗收和空中介面測試。所需的測試組合取決於裝置、支援的技術、目標市場,以及目標是開發驗證、標準符合性或行動網路業者驗收。
Keysight 的開發解決方案涵蓋射頻、協定、功能和效能測試,而驗收解決方案則涵蓋協定和射頻/RRM 領域的預一致性、一致性、法規和電信業者驗收測試。此頁面也提及用於裝置定位測試和實驗室中真實世界效能驗證的 OTA 認證。
蜂巢式裝置測試的關鍵績效指標包括傳輸量、延遲、可靠性、電池續航力、區塊錯誤率、靈敏度和網路效率。工程師可能還需要根據裝置和目標認證或驗收要求,驗證射頻效能、訊令行為、切換、協定操作和 RRM 效能。
對於 5G 裝置,測試可能還需要考慮波束成形、MIMO、網路切片、RedCap 和非地面網路等進階功能。這些功能帶來了新的效能和標準符合性挑戰,必須在裝置驗收前經過驗證。
蜂巢式裝置透過使用實驗室解決方案,在受控環境中模擬網路行為、通道條件、行動情境和流量負載,以在真實世界條件下進行測試。這使得工程團隊能夠驗證裝置效能,而無需僅依賴即時網路測試。
對於 5G 裝置,真實世界驗證可能包括切換測試、通道模擬、大規模 MIMO 測試、OTA 測試環境和大規模 UE 流量情境。這些方法有助於識別工業物聯網、車載通訊、RedCap、NTN 和行動網路營運商驗收工作流程等使用案例中的效能落差。
蜂巢式裝置必須根據適用的 3GPP 規範、法規要求、認證機構要求和行動網路營運商驗收計畫進行驗證。對於 5G 一致性測試,3GPP 規範涵蓋協定、射頻和無線電資源管理測試案例。
GCF 和 PTCRB 等認證機構強制要求選定的 3GPP 測試案例用於裝置認證,而監管機構和行動網路營運商可能要求在裝置獲准用於特定市場或網路之前進行額外測試。預一致性測試有助於裝置和晶片製造商更早發現問題,並為獨立實驗室驗證做準備。
蜂巢式裝置測試可透過支援射頻和 KPI 測試、協定一致性驗證、真實世界效能模擬以及貫穿裝置生命週期的結果分析的測試軟體自動化。自動化有助於團隊執行可重複的測試、比較結果,並在工作流程中更早發現問題。
在開發階段,自動化可支援從原型到生產的協定測試、射頻驗證、功能測試和效能最佳化。在一致性和驗收工作流程中,自動化解決方案可協助執行經過驗證的測試案例和營運商核准的測試計畫,以實現更一致的裝置驗證。