Choose a country or area to see content specific to your location
協定電信業者驗收測試工具套件提供對全球 5G 主要網路營運商 (MNO) 規定的協定電信業者驗收測試計畫的全面存取。此工具套件靈活地處理 sub-6 GHz (FR1) 和毫米波 (FR2) 頻率中的各種測試情境,適用於非獨立 (NSA) 和獨立 (SA) 模式。這些情境包括信令、性能和應用測試,涵蓋 Wi-Fi®、定位服務 (LBS)、氣壓、熱、RedCap 和雙 SIM 卡雙待機。立即索取協定電信業者驗收測試工具套件的報價。想進一步瞭解此解決方案?請瀏覽以下資源。
Keysight 與行動網路營運商 (MNO) 和供應商合作,根據他們的需求定義、實施和驗證工具組的測試案例。
測試涵蓋訊令測試 (例如,RAT 間測試)、效能測試 (例如,資料吞吐量) 和應用程式測試 (例如,IMS)。
所有測試案例均完全自動化,可執行無人值守的測試活動,以最大化系統利用率。
藉由全面的活動管理功能和精密的記錄功能,簡化測試執行和分析。
Technology
5G NR, LTE, CAT-M, RedCap
Test types
Signaling, Data Throughput, Power Consumption, Positioning, Audio Quality, Emergency, Thermal, Iconography
Use cases
Carrier Acceptance (Protocol and Functional and Performance)
5G 協議營運商驗收測試工具套件讓您能全面存取全球主要 5G 行動通訊業者所強制要求的協議營運商驗收測試計畫,並且靈活地因應 6 GHz 以下(FR1)和毫米波(FR2)頻率範圍內的各種測試情境,適用於非獨立(NSA)和獨立模式(SA):信令、效能和應用軟體測試。
其他特性包括:
5G 協議營運商驗收測試工具套件是 Keysight 5G 網路模擬解決方案的一部分。它根據主要行動通訊業者的測試需求,提供有效的行動裝置評估平台,讓電信業者能在裝置驗收測試計畫中,使用 5G 協議營運商驗收測試工具套件解決方案,驗證所支援的測試。
5G 協定營運商驗收測試工具套件可透過是德科技的 5G 協定研發工具套件和 5G 協定符合性工具套件解決方案,輕鬆進行擴充,以便在早期數據機開發,一直到裝置驗證和營運商驗收測試的整個協定工作流程中,加速完成行動裝置驗證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
在 5G 協定測試中,各種電信業者會驗證 5G 網路的子系統是否符合第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 發布的各自介面和協定規範。
這些介面與協定可實現關鍵 5G 使用案例,例如:
在 5G 協定測試期間,將驗證所有這些使用案例底層的實作層級介面和協定詳細資訊。此外,5G 協定測試還包括不同類型的驗證,例如:
協定測試對於實現以下關鍵目標至關重要:
一致性與性能驗證是 5G 協定測試的重要階段,其方式如下: