Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El conjunto de herramientas Protocol Carrier Acceptance Toolset proporciona un acceso completo a los planes de pruebas de aceptación de operadores de protocolo exigidos por los principales operadores de redes 5G (MNO) del mundo. El conjunto de herramientas aborda de forma flexible una amplia gama de escenarios de prueba en frecuencias sub-6 GHz (FR1) y mmWave (FR2), tanto para modos no autónomos (NSA) como autónomos (SA). Estos escenarios incluyen pruebas de señalización, rendimiento y aplicaciones, que abarcan Wi-Fi®, servicios basados en la ubicación (LBS), presión barométrica, térmica, RedCap y doble SIM con doble modo de espera. Solicite hoy mismo un presupuesto para el conjunto de herramientas de aceptación de protocolos de operadores. ¿Desea obtener más información sobre esta solución? Explore los recursos que se indican a continuación.
Keysight colabora con operadores de redes móviles y proveedores para definir, implementar y validar los casos de prueba del conjunto de herramientas en función de sus requisitos.
Las pruebas abarcan pruebas de señalización (por ejemplo, pruebas entre RAT), pruebas de rendimiento (por ejemplo, rendimiento de datos) y pruebas de aplicaciones (por ejemplo, IMS).
Todos los casos de prueba están totalmente automatizados, lo que permite la ejecución de campañas de pruebas sin supervisión para maximizar la utilización del sistema.
Optimiza la ejecución y el análisis de pruebas con capacidades integrales de gestión de campañas y sofisticadas funciones de registro.
Technology
5G NR, LTE, CAT-M, RedCap
Test types
Signaling, Data Throughput, Power Consumption, Positioning, Audio Quality, Emergency, Thermal, Iconography
Use cases
Carrier Acceptance (Protocol and Functional and Performance)
S8706A
El conjunto de herramientas Protocol Carrier Acceptance Toolset ofrece una cobertura completa de los planes de pruebas de protocolo, funcionales y de rendimiento 5G de los principales operadores de redes móviles del mundo.
El conjunto de herramientas de aceptación de operadores de protocolo S8706A proporciona un acceso completo a los planes de pruebas de aceptación de operadores de protocolo exigidos por los principales operadores móviles 5G del mundo. El conjunto de herramientas aborda de forma flexible una amplia gama de escenarios de prueba en frecuencias sub-6GHz (FR1) y mmWave (FR2), tanto para el modo no autónomo (NSA) como para el modo autónomo (SA): pruebas de señalización, rendimiento y aplicaciones, incluyendo Wi-Fi, servicios basados en la localización (LBS), presión barométrica, térmica, RedCap y Dual SIM Dual Standby.
Ofrece:
El conjunto de herramientas de aceptación de operadores de protocolo S8706A forma parte de la cartera de soluciones de emulación de redes 5G de Keysight. Proporciona una plataforma eficiente para la evaluación de dispositivos móviles basada en los requisitos de prueba de los principales operadores móviles, que validan la prueba compatible con la solución del conjunto de herramientas de aceptación de operadores de protocolo 5G S8706A como parte de sus programas de aceptación de dispositivos.
El conjunto de herramientas de aceptación de protocolos S8706A se adapta fácilmente a las soluciones del conjunto de herramientas de I+D de protocolos S8701A y del conjunto de herramientas de conformidad de protocolos S8704A de Keysight para facilitar la verificación de dispositivos móviles en todo el flujo de trabajo de protocolos, desde el desarrollo inicial del módem hasta la certificación del dispositivo y la aceptación por parte del operador.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
En las pruebas del protocolo 5G, diversas partes interesadas del sector de las telecomunicaciones verifican que los subsistemas de una red 5G cumplen con sus respectivas especificaciones de interfaz y protocolo publicadas por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
Estas interfaces y protocolos permiten casos de uso críticos de 5G como:
Durante las pruebas del protocolo 5G, se verifican la interfaz a nivel de implementación y los detalles del protocolo que subyacen a todos estos casos de uso. Además, las pruebas del protocolo 5G incluyen diferentes tipos de verificaciones, como:
Las pruebas de protocolo son fundamentales para alcanzar objetivos cruciales como:
La verificación de la conformidad y el rendimiento son etapas importantes de las pruebas del protocolo 5G por los siguientes motivos: