Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
プロトコルキャリア受入れツールセットは、世界の主要な5G移動体通信事業者(MNO)によって義務付けられているプロトコルキャリア受入れテストプランへの包括的なアクセスを提供します。このツールセットは、ノンスタンドアロン(NSA)モードとスタンドアロン(SA)モードの両方で、サブ6 GHz (FR1) およびミリ波 (FR2) 周波数における幅広いテストシナリオに柔軟に対応します。これらのシナリオには、Wi-Fi®、位置情報サービス(LBS)、気圧、熱、RedCap、デュアルSIMデュアルスタンバイを網羅する、シグナリング、性能、およびアプリケーションテストが含まれます。プロトコルキャリア受入れツールセットの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトは、MNOおよびサプライヤーと協力し、彼らの要件に基づいてツールセットのテストケースを定義、実装、検証します。
テストには、シグナリングテスト (例: RAT間テスト)、性能テスト (例: データスループット)、およびアプリケーションテスト (例: IMS) が含まれます。
すべてのテストケースは完全に自動化されており、無人でのテストキャンペーン実行を可能にし、システム利用率を最大化します。
包括的なキャンペーン管理機能と高度なロギング機能により、テスト実行と解析を効率化します。
Technology
5G NR, LTE, CAT-M, RedCap
Test types
Signaling, Data Throughput, Power Consumption, Positioning, Audio Quality, Emergency, Thermal, Iconography
Use cases
Carrier Acceptance (Protocol and Functional and Performance)
S8706A
5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットにより、業界の主要なモバイル事業者が義務付けているプロトコルキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスできるようになります。本ツールセットは、NSAモードとSAモードの両方で、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波周波数(FR2)の広範囲のテストシナリオに対応します。
5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットにより、業界の主要なモバイル事業者が義務付けている5Gプロトコルキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスできるようになります。本ツールセットは、ノンスタンドアロン(NSA)モードとスタンドアロン(SA)モードの両方で、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波周波数(FR2)の広範囲のテストシナリオに柔軟に対応して、シグナリング/性能/アプリケーションテストを実行します。
特長:
5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部です。主要なモバイル事業者テスト要件に基づいた移動機の検証に使用できる効率的なプラットフォームを実現します。多くのモバイル事業者は、デバイス受け入れプログラムの一部として、5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットソリューションでサポートされるテストを検証しています。
5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットは、キーサイトのS8701A 5GプロトコルR&DツールセットおよびS8704A 5Gプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットソリューションを用いて容易に拡張できます。これにより、早期のモデム開発からデバイス認証およびキャリア受け入れに至るまでのプロトコルワークフロー全体で、移動機の検証が容易になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
5Gプロトコルテストでは、さまざまな通信関係者が、5Gネットワークのサブシステムが3GPP(3rd Generation Partnership Project)によって公開されたそれぞれのインターフェースおよびプロトコル仕様に準拠していることを検証します。
これらのインターフェースとプロトコルは、次のような重要な5Gユースケースを可能にします。
5Gプロトコルテストでは、これらすべてのユースケースの基盤となる実装レベルのインターフェースおよびプロトコルの詳細が検証されます。さらに、5Gプロトコルテストには、次のようなさまざまな種類の検証が含まれます。
プロトコルテストは、次のような重要な目標を達成するために不可欠です。
適合性およびパフォーマンス検証は、以下の点で5Gプロトコルテストの重要な段階です。