Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
프로토콜 캐리어 승인 툴셋은 전 세계 5G 주요 네트워크 사업자(MNO)가 의무화한 프로토콜 캐리어 승인 테스트 계획에 대한 포괄적인 액세스를 제공합니다. 이 툴셋은 비단독모드(NSA) 및 단독모드(SA) 모두에서 서브-6 GHz(FR1) 및 밀리미터파(FR2) 주파수에서 광범위한 테스트 시나리오를 유연하게 처리합니다. 이러한 시나리오에는 Wi-Fi®, 위치 기반 서비스(LBS), 기압, 열, RedCap 및 듀얼 SIM 듀얼 대기를 포함한 신호, 성능 및 애플리케이션 테스트가 포함됩니다. 지금 프로토콜 캐리어 승인 툴셋에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
키사이트는 MNO 및 공급업체와 협력하여 요구 사항에 따라 툴셋의 테스트 케이스를 정의, 구현 및 검증합니다.
테스트에는 신호 테스트(예: inter-RAT 테스트), 성능 테스트(예: 데이터 처리량), 그리고 애플리케이션 테스트(예: IMS)가 포함됩니다.
모든 테스트 케이스는 완전 자동화되어 무인 테스트 캠페인 실행을 가능하게 함으로써 시스템 활용도를 극대화합니다.
포괄적인 캠페인 관리 기능과 정교한 로깅 기능을 통해 테스트 실행 및 분석을 간소화합니다.
Technology
5G NR, LTE, CAT-M, RedCap
Test types
Signaling, Data Throughput, Power Consumption, Positioning, Audio Quality, Emergency, Thermal, Iconography
Use cases
Carrier Acceptance (Protocol and Functional and Performance)
5G 프로토콜 사업자 인증 툴 세트는 세계의 주요 5G 모바일 운영자가 규정한 프로토콜 사업자 인증 테스트 계획에 대한 포괄적인 액세스를 제공합니다. 이 툴 세트는 비독립형(NSA) 및 독립형(SA) 모드 둘 다에 대해 6GHz 미만(FR1) 주파수 및 mmWave(FR2) 주파수의 광범위한 테스트 시나리오(시그널링, 성능 및 애플리케이션 테스트)를 유연하게 처리합니다.
Features provided include:
5G 프로토콜 사업자 인증 툴 세트는 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 디바이스 수용 프로그램의 일환으로 5G 프로토콜 사업자 인증 툴 세트 솔루션이 지원하는 테스트를 검증하는 주요 모바일 운영자의 테스트 요구 사항에 기반한 모바일 디바이스 평가를 위한 효율적인 플랫폼을 제공합니다.
5G 프로토콜 사업자 인증 툴 세트는 초기 모뎀 개발부터 디바이스 인증 및 사업자 인증에 이르기까지 프로토콜 워크플로 전체에 걸쳐 모바일 디바이스 테스트를 촉진하기 위해 키사이트의 5G 프로토콜 R&D 툴 세트와 5G 프로토콜 적합성 툴 세트 솔루션으로 쉽게 확장할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
5G 프로토콜 테스트에서 다양한 통신 이해 관계자는 5G 네트워크의 서브시스템이 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 발행한 각 인터페이스 및 프로토콜 사양을 준수하는지 확인합니다.
이러한 인터페이스와 프로토콜은 다음과 같은 중요한 5G 사용 사례를 가능하게 합니다:
5G 프로토콜 테스트 중, 이러한 모든 사용 사례의 기반이 되는 구현 수준 인터페이스 및 프로토콜 세부 정보가 검증됩니다. 또한 5G 프로토콜 테스트에는 다음과 같은 다양한 유형의 검증이 포함됩니다.
프로토콜 테스트는 다음과 같은 중요한 목표를 달성하는 데 필수적입니다.
적합성 및 성능 검증은 다음 측면에서 5G 프로토콜 테스트의 중요한 단계입니다.