Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 功能開發解決方案讓工程師能夠透過全面的即時測試功能來驗證和最佳化 5G 裝置。從早期原型開發到商業產品測試,我們的解決方案確保在各種無線技術中進行精確的 RF 和功能性能測試。透過專為晶片組和裝置製造商、營運商和維修中心設計的可擴充、使用者友善的工具,加速產品上市時間。立即索取我們其中一種熱門配置的報價。需要協助選擇合適的解決方案嗎?請參閱下方資源。
透過網路模擬,支援多種無線技術,包括 5G NR 非獨立組網 (NSA) 和獨立組網 (SA)、LTE、WLAN 和 IoT,以實現真實的測試情境。
使用自動化測試套件驗證性能和功能 KPI,包括資料傳輸量、語音、緊急警報和行動性,以進行可靠的裝置驗證。
利用易於使用的圖形使用者介面 (GUI) 以及精密的記錄、視覺化與除錯工具,以簡化測試配置、執行和疑難排解。
運用支援多樣化頻段組合和複雜情境的自動化測試序列,加速測試,以實現全面的裝置驗證。
Workflow stage
Development, Repair
Test domain
Functional, RF, Performance
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NB-NTN, NR-NTN, RedCap, C-V2X, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM
Test types
Data Throughput, Audio, Battery Life, Emergency Alerts, Mobility, Dual SIM, Field-To-Lab, WLAN Performance, RF, Signaling, Emergency, Audio Quality
Use cases
Integration and Verification, Functional and Performance, Automated Test Cases, Regression Testing, Functional Performance, RF Performance
S8703A 功能性 KPI 工具組提供一套全面且易於使用的自動化解決方案,供從事整合與功能測試的開發工程師,用於驗證其裝置的效能。
該工具組靈活地提供以下功能測試:
它提供:
S8703A 功能 KPI 工具組是 Keysight 5G 網路模擬解決方案產品組合的一部分。它為晶片製造商、行動裝置製造商、營運商和維修中心的開發和驗證工程師提供了一個高效且具成本效益的平台,用於驗證使用者體驗情境。
在開發新的 5G 裝置時,設計工程師需要存取工具,以便快速檢查和驗證其裝置的功能方面,從而識別並專注於效能不佳的區域,並在問題解決後迅速重新測試。Keysight 的功能 KPI 工具組透過提供一套自動化的測試情境,涵蓋資料傳輸量、音訊、功耗、行動性、緊急服務、雙 SIM 卡、BWP 和 DSS,擴展了 UXM 5G 測試應用程式或 UXM 5G RF 應用程式的功能。這些情境已針對速度進行最佳化,並設計為在桌上型平台執行,讓每位工程師都能在自己的辦公桌上擁有專用的測試系統。結合 Keysight 精密的日誌記錄和偵錯工具,此解決方案使設計驗證工程師能夠加速將新的 5G 和 4G 裝置從原型轉變為商業產品。
Keysight S8711A UXM 5G 測試應用軟體是一款互動式即時測試工具,涵蓋從早期原型測試,到整合與驗證的整個晶片與裝置開發工作流程。
透過一整套網路模擬、射頻和功能測試工具,您可高度自主地進行配置和參數設定。 簡單易用、功能強大的 GUI、日誌檢視功能,以及透過 SCPI 進行的遠端控制,讓您能驗證更多使用案例。
展望未來,並且:
透過最完整的功能和射頻測試,信心十足地進行量測:
S8711A UXM 5G 測試應用軟體是 Keysight 5G 網路模擬解決方案的組件。 這套全方位的測試工具,可協助工程師在全面可控的網路環境下,透過射頻效能和功能 KPI 來驗證客製化測試活動。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
為了確保 5G 裝置實現其變革性連接的承諾,設計人員和製造商必須解決幾個關鍵效能因素。從實現高資料吞吐量到優化電源效率、確保無縫移動性、提供可靠的語音服務,以及實施強大的緊急警報系統,這些要素對於滿足 5G 標準和使用者期望至關重要。以下概述了 5G 裝置開發和測試的關鍵考量。
以下是射頻功能測試解決方案的關鍵功能:
強化型行動寬頻 (eMBB)、超可靠低延遲通訊 (URLLC) 和大規模機器類型通訊 (mMTC) 是 5G NR 的基本目標。最近,3GPP 將 TSN 加入清單中。
RedCap 的概念是建構使用者設備 (UE),使其能夠受益於 5G NR 部署的規模,但利用較少的 5G NR 功能,以實現功能、成本和功耗之間的最佳平衡。3GPP 建立了一項研究項目,以研究對簡化能力 NR 裝置的支援。該研究項目最終成為 3GPP 工作項目,RedCap 在 Release 17 中引入。
URLLC、mMTC 和 TSN 涵蓋了具有高頻寬和低延遲需求的 IoT 連線,例如生產線機器人和無人機。但它們不一定涵蓋對性能要求較低,且通常受成本或外形尺寸限制的感測器、致動器和其他 IoT 設備的連線。這些裝置可能會以小封包發送非同步資訊,但在初始採購和營運維護方面需要徹底的成本最佳化,其中電池續航時間至關重要。
除了「智慧」產業之外,3GPP 在 Release 17 規範中還納入了另外兩種 RedCap 使用案例:監控裝置以及可收集和傳遞健康與保健資訊的穿戴式裝置。