Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの機能開発ソリューションは、包括的なリアルタイムテスト機能により、エンジニアが5Gデバイスを検証および最適化できるようにします。初期プロトタイプ開発から商用製品のテストまで、当社のソリューションは、多様なワイヤレス技術にわたる正確なRFおよび機能性能テストを保証します。チップセットおよびデバイスメーカー、オペレーター、修理業者向けに設計されたスケーラブルで使いやすいツールで、市場投入までの時間を短縮します。人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご依頼ください。適切なソリューションの選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
5G NR NSAおよびSA、LTE、WLAN、IoTを含む幅広いワイヤレス技術を、現実的なテストシナリオのためのネットワークエミュレーションとともにサポートします。
堅牢なデバイス検証のために、データスループット、音声、緊急アラート、モビリティなどを含む自動テストスイートを使用して、性能および機能KPIを検証します。
使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) と、高度なロギング、可視化、デバッグツールを活用することで、テスト構成、実行、トラブルシューティングを効率化できます。
包括的なデバイス検証のために、多様なバンド組み合わせと複雑なシナリオをサポートする自動テストシーケンスにより、テストを加速します。
Workflow stage
Development, Repair
Test domain
Functional, RF, Performance
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NB-NTN, NR-NTN, RedCap, C-V2X, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM
Test types
Data Throughput, Audio, Battery Life, Emergency Alerts, Mobility, Dual SIM, Field-To-Lab, WLAN Performance, RF, Signaling, Emergency, Audio Quality
Use cases
Integration and Verification, Functional and Performance, Automated Test Cases, Regression Testing, Functional Performance, RF Performance
S8703A
S8703A機能KPIツールセットは、統合および機能テストに取り組む開発エンジニアがデバイスの性能を検証するための、包括的で使いやすい自動ソリューションを提供します。
S8703A機能KPIツールセットは、統合および機能テストに取り組む開発エンジニアがデバイスの性能を検証するための、包括的で使いやすい自動ソリューションを提供します。
このツールセットは、以下のような機能テストを柔軟に提供します。
提供される機能:
S8703A Functional KPI Toolsetは、キーサイトの5Gネットワークエミュレーションソリューションポートフォリオの一部です。これは、チップセットメーカー、モバイルデバイスメーカー、オペレーター、修理業者内の開発および検証エンジニアがユーザーエクスペリエンスシナリオを検証するために設計された、効率的で費用対効果の高いプラットフォームを提供します。
新しい5Gデバイスを開発する際、設計エンジニアは、デバイスの機能面を迅速に検査および検証できるツールを必要とします。これにより、性能が最適でない領域を特定して重点的に取り組み、問題が修正された際に迅速に再テストできます。キーサイトのFunctional KPI Toolsetは、データスループット、オーディオ、消費電力、モビリティ、緊急サービス、デュアルSIM、BWP、DSSに関する自動テストシナリオスイートを提供することで、UXM 5GテストアプリケーションまたはUXM 5G RFアプリケーションの機能を拡張します。これらは速度のために最適化され、ベンチトッププラットフォームで実行するように設計されており、各エンジニアが自身のデスクに専用のテストシステムを持つことができます。キーサイトの高度なロギングおよびデバッグツールと組み合わせることで、このソリューションは設計検証エンジニアが新しい5Gおよび4Gデバイスをプロトタイプから商用製品へと迅速に移行させることを可能にします。
S8711A
S8711A UXM 5Gテストアプリケーションはネットワークエミュレーション、RFおよびファンクションテストを可能にするキーサイトのUXM 5Gネットワークエミュレーターを制御するソフトウェアインターフェースです。
キーサイト S8711A UXM 5Gテストアプリケーションは、初期のプロトタイプテストから統合/検証に至るまで、チップセット・デバイス開発ワークフロー全体をカバーするインタラクティブなリアルタイム・テスト・ツールです。
ネットワークエミュレーション、RFおよびファンクションテスト用の包括的なツールスイートにより、構成とパラメータ設定において高度な自律性を実現します。使いやすく高度なGUI、ログ表示、SCPIによるリモート制御により、より多くのユースケースを検証します。
未来を見据えて:
ファンクションとRFテストの最も完全なカバレージにより、自信を持って測定:
S8711A UXM 5Gテストアプリケーションは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションの1つです。 ネットワーク環境を完全に制御し、RF性能からファンクショナルKPIまでカスタムテストを検証する必要のあるテクニカルユーザー向けの包括的テストツールです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
5Gデバイスが革新的な接続性の約束を確実に果たすためには、設計者と製造業者はいくつかの重要な性能要因に対処する必要があります。高データスループットの達成から、電力効率の最適化、シームレスなモビリティの確保、信頼性の高い音声サービスの提供、堅牢な緊急警報システムの導入に至るまで、これらの要素は5G標準とユーザーの期待に応える上で不可欠です。以下に、5Gデバイスの開発とテストにおける主要な考慮事項を概説します。
以下は、RF機能テストソリューションにとって不可欠な主要な機能です。
強化モバイルブロードバンド (eMBB)、超高信頼低遅延通信 (URLLC)、および大規模マシンタイプ通信 (mMTC) は、5G NRの基本的な目標でした。最近では、3GPPがTSNをこのリストに追加しました。
RedCapのコンセプトは、5G NR展開の規模から恩恵を受けつつ、より少ない5G NR機能を利用して、機能とコストおよび消費電力の最適なバランスを実現するユーザー機器(UE)を構築することです。3GPPは、機能削減型NRデバイスのサポートを研究するためのスタディアイテムを作成しました。このスタディアイテムは最終的に3GPPのワークアイテムとなり、RedCapはリリース17で導入されました。
URLLC、mMTC、およびTSNは、製造ラインのロボットやドローンなど、高帯域幅と低遅延の要件を持つIoT接続をカバーします。しかし、これらは必ずしも、通常コストやフォームファクタによって制約される、より低い性能要件を持つセンサー、アクチュエータ、その他のIoT機器の接続をカバーするわけではありません。これらのデバイスは、小さなパケットで非同期情報を送信する場合がありますが、初期購入および運用保守において抜本的なコスト最適化が必要であり、そのためにはバッテリー寿命が重要となります。
「スマート」産業以外にも、3GPPはリリース17の仕様に、監視デバイスや健康・ウェルネス情報を収集・中継できるウェアラブルデバイスという、RedCapの他の2つのユースケースも盛り込みました。